Eaton Moeller series IZMX/INX - Wyłącznik powietrzny ACB. Rozłącznik izolacyjny, sygnał stanu WYŁ.
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series IZMX/INX auxiliary contact block
|
| Numer katalogowy |
124351
|
| EAN |
4015081219568
|
| Długość/głębokość produktu |
100 mm
|
| Wysokość produktu |
100 mm
|
| Szerokość produktu |
100 mm
|
| Masa produktu |
0.023 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
IZMX-LCS
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Styk pomocniczy
|
| Model |
Integrowalny
|
| Cechy specjalne |
|
| Używane z |
INX16..., INX40...
IZMX16..., IZMX40... |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Połączenie wtykowe płaskie
|
| Znamionowa zdolność wyłączania (obciążenie indukcyjne) |
10 A (250 V AC)
0,25 A (250 V DC) 0,5 A (125 V DC) |
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
10 A
|
| Lamp holder |
Brak
|
| Sposób montażu |
Inne
|
| Liczba styków przełącznych |
1
|
| Liczba styków rozwiernych |
0
|
| Liczba styków zwiernych |
0
|
| Liczba przełączn. (sygnal. przepal. wkładów) |
0
|