Seria Eaton Moeller® Stycznik mocy DILM, 380 V 400 V 160 kW, 2 Z, 2 R, RDC 48: 24 - 48 V DC, sterowanie DC, podłączenie na śrubę
| Nazwa produktu |
Stycznik DILM serii Eaton Moeller®
|
| Numer katalogowy |
139554
|
| EAN |
4015081363322
|
| Długość/głębokość produktu |
208 mm
|
| Wysokość produktu |
189 mm
|
| Szerokość produktu |
140 mm
|
| Masa produktu |
7.1 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL File No.: E29096
IEC/EN 60947-4-1 VDE 0660 UL 60947-4-1 UL Category Control No.: NLDX CSA Class No.: 3211-04 UL/CSA CSA File No. 1017510 North America (UL listed, CSA certified) EN 45545: Fire protection on railway vehicles IEC 61373: Vibration and shock, tested for category 1 class B CE marking |
| Notatki dotyczące katalogu |
|
| Kod modelu |
DILM300A/22(RDC48)
|
| Prąd cieplny umowny ith (1-biegunowe, zamknięte) |
788 A
|
| Prąd cieplny umowny ith (3-biegunowe, zamknięte) |
315 A
|
| Prąd cieplny umowny ith przy 40°C (3-biegunowe, otwarte) |
490 A
|
| Prąd cieplny umowny ith przy 50°C (3-biegunowe, otwarte) |
438 A
|
| Prąd cieplny umowny ith przy 55°C (3-biegunowe, otwarte) |
418 A
|
| Prąd cieplny umowny ith przy 60°C (3-biegunowe, otwarte) |
400 A
|
| Konwencjonalny prąd cieplny ith styków gł. (1-biegun., otwarty) |
1000 A
|
| Wysokość n.p.m. |
Maks. 2000 m
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
-40 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
2
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
2
|
| Liczba styków rozwiernych |
2
|
| Liczba styków zwiernych |
2
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
7 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
300 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
4.6 W
|
| Prąd udarowy |
Maks. 30 x Ie (szczyt)
|
| Znam. zdolność wył. przy 1000 V |
950 A
|
| Znam. zdolność wył. przy 220/230 V |
3000 A
|
| Znam. zdolność wył. przy 380/400 V |
3000 A
|
| Znam. zdolność wył. przy 500 V |
3000 A
|
| Znam. zdolność wył. przy 660/690 V |
3000 A
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
1000 V
|
| Znam. zdoln. zał. (cos phi zgodnie z IEC/EN 60947) |
3000 A
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
177 A przy 690 V (Indywidualna kompensacja, kondensatory trójfazowe, otwarty)
307A przy do 525V (Indywidualna kompensacja, kondensatory trójfazowe, otwarty) |
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-3, 1000 V |
95 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
300 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
300 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 440 V |
300 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V |
300 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V |
185 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 1000 V |
76 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
240 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 440 V |
240 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 500 V |
240 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 660 V, 690 V |
150 A
|
| Znam. moc robocza przy AC-3, 1000 V, 50 Hz |
132 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 240 V, 50 Hz |
100 kW
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
160 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz |
175 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 440 V, 50 Hz |
185 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 500 V, 50 Hz |
210 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz |
170 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-4, 1000 V, 50 Hz |
108 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
75 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-4, 240 V, 50 Hz |
82 kW
|
| Znam. moc robocza przy AC-4, 415 V, 50 Hz |
142 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-4, 440 V, 50 Hz |
150 kW
|
| Znam. moc robocza przy AC-4, 500 V, 50 Hz |
170 kW
|
| Znam. moc robocza przy AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
137 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
1000 V
|
| Bezpieczne odłączanie |
1000 V AC, pomiędzy cewką a stykami, zgodnie z normą EN 61140
|
| Wartość znamionowa określonego przezn. specj. |
300 A, FLA 600 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie To UL 1995, (UL/CSA)
2160 A, LRA 480 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie To UL 1995, (UL/CSA) 1800 A, LRA 600 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie To UL 1995, (UL/CSA) 360 A, FLA 480 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie To UL 1995, (UL/CSA) |
| Akcesoria |
Opcje montażu styków pomocniczych: z boku: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI; 2 x DILM820-XHI11-SA
|
| Zastosowanie |
Styczniki do silników
|
| Rodzaj połączenia |
Zaciski śrubowe
|
| Stopień ochrony |
IP00
|
| Kompatybilność elektrom. |
Do pracy w środ.przem. W środ.mieszk.może pow.zakł.częstot.rad., wym.mogą być śr.tłum.zakł.
|
| Wyposażone w: |
Układ ochronny w elektronice uruchamiania
|
| Trwałość elektryczna |
100 000 operacji (w trybie pracy kondensatora)
|
| Trwałość mechaniczna |
10 000 000 operacji (sterowanie DC)
|
| Częstotliwość pracy |
3000 przestawień mechanicznych/godz. (sterowanie DC)
200 operacji/godz. |
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Styczniki
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Zabezpieczenie przed dotknięciem palcem i grzbietem dłoni, z osłoną zacisków lub listwą zaciskową, Ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchomieniu od przodu (EN 50274)
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
8000 V AC
|
| Rezystancja |
500 mΩ (Dopuszczalna przejściowa oporność styku-zewnętrznego urządzenia sterującego podczas uruchamiania A11)
|
| Odporność na wstrząsy |
10 g, Styk główny zw., mechaniczne, zgod. z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
8 g, Styk pomocniczy rozwierny, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms 10 g, Styk pomocniczy zwierny, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms |
| Poziom sygnału |
5 V-15 V, Poziom sygnału PLC (A3-A4) zgodnie z IEC/EN 61131-2 (typ 2), Systemy magnetyczne
|
| Kategoria użytkowa |
AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe
AC-4: Stand. silniki indukc. AC: rozruch, hamowanie, nawrót, praca impulsowa AC-3: Silniki klatkowe indukcyjne AC: rozruch, wyłączanie w trakcie pracy |
| Rodzaj napięcia |
DC–prąd stały
|
| Zachowanie w warunk. krańcowych i przejściowych |
Stan trzymania- spadek napięcia (0,2-0,6 x Uc min.) ≤12 ms: Czas jest mostkowany w sposób ukierunkowany
Stan trzymania- spadek napięcia (0,6-0,7 x Uc min.): Stycznik pozostaje włączony Stan trzymania- przerwa napięcia (0-0,2 x Uc min.) ≤ 10 ms: Czas jest mostkowany w sposób ukierunkowany Stan trzymania- spadek napięcia (0,2-0,6 x Uc min.) >12 ms: Odpadanie stycznika Stan trzymania- podwyższenie napięcia (1,15-1,3 x Uc maks.): Stycznik pozostaje włączony Stan trzymania- przerwa napięcia (0-0,2 x Uc min.) > 10 ms: Odpadanie stycznika Stan trzymania- faza przyciągania (0,7 x Uc min.-1,15 x Uc maks.): Stycznik włącza się z pewnością Stan trzymania- faza przyciągania (0-0,7 x Uc min.): Stycznik nie włącza się |
| Napięcie odpadania |
Praca DC: 0,2 x US maks.-0,6 US min., Praca DC
Praca DC: 0,15 x US min. – 0,6 US maks., Praca DC |
| Współczynnik czasu pracy |
100 %
|
| Napięcie przyciągania |
0,7-1,15 V DC x Us
|
| Pobór mocy |
Transformator sterujący przy uk ≤ 6%
|
| Pobór mocy (przyciąganie) przy DC |
380 VA
|
| Pobór mocy (trzymanie) przy DC |
4.6 W
|
| Pobór mocy, przyciąganie, 50 Hz |
240 VA, Moc przyciągania, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
|
| Pobór mocy, przyciąganie, 60 Hz |
240 VA, Moc przyciągania, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
|
| Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz |
4,6 W, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
|
| Pobór mocy, trzymanie, 60 Hz |
4,6 W, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
48 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
24 V
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks. |
100 ms
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks. |
110 ms
|
| Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy |
100 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy |
125 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy |
250 HP
|
| Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe |
300 HP
|
| Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe) |
600 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
700 A, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) 18 kA, SCCR (UL/CSA) |
| Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 480 V) |
700 A, Klasa L, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
65 kA, CB, SCCR (UL/CSA) 250 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA) 18 kA, Bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) 700 A, klasa L/450 A, klasa J, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) 18/100 kA, Bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) |
| Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 600 V) |
700 A, Klasa J, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
18 kA, Bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) 600 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA) 18 kA, CB, SCCR (UL/CSA) 700 A, klasa L/450 A, klasa J, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) 18/100 kA, Bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) |
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 1000 V |
200 A gG/gL
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 400 V |
400 A gG/gL
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 690 V |
400 A gG/gL
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 1000 V |
160 A gG/gL
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 400 V |
400 A gG/gL
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 690 V |
315 A gG/gL
|
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne) |
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.) |
A600, Sterowanie AC (UL/CSA)
P300, Sterowanie DC (UL/CSA) |
| Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne) |
350 A, Maksymalna moc znamionowa (UL/CSA)
|
| Rozmiar śruby |
M3,5, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych
M10, Zacisk śrubowy, Przyłącza główne |
| Rozmiar wkrętaka |
2, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych, Wkrętak Pozidriv
|
| Pojemność złącza (szyna zbiorcza) |
Szerokość 25 mm, Główne podłączenie
|
| Pojemność złącza (taśma miedziana) |
Mocowanie za pomocą zacisków do przewodów taśmowych lub bloku zacisków kablowych, Informacje o blokach zacisków kablowych podano w części dotyczącej parametrów zacisków
|
| Pojemność zacisku (elastyczny z końcówką przewodu) |
50-240 mm²
|
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², Przewody obwodów sterowniczych
2 x (0,75 - 2,5) mm², Przewody obwodów sterowniczych |
| Pojemność złącza (sztywny) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Przewody obwodów sterowniczych
1 x (0,75 - 2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych |
| Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG) |
18 - 14, Przewody obwodów sterowniczych
2/0-500 MCM, główne kable |
| Pojemność złącza (pleciony z końcówką przewodu) |
70-240 mm²
|
| Moment dokręcania |
24 Nm, Główne przyłącze kablowe śrubowe
1,2 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych |
| Szerokość na całej długości |
16 mm
|