Eaton XN, moduł podstawowy, podkładka XI/ON, do jednostki zasilającej, sprężyna naciągowa, 4 poziomy połączeniowe
| Nazwa produktu |
Eaton XN, podstawa magistralna
|
| Numer katalogowy |
140076
|
| EAN |
7640130120990
|
| Długość/głębokość produktu |
128.9 mm
|
| Wysokość produktu |
49.9 mm
|
| Szerokość produktu |
12.6 mm
|
| Masa produktu |
0.035 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Zgodny z wymogami RoHS
Uzyskano oznaczenie CE |
| Certyfikat(y) |
UL Listed
IEC/EN 61000-6-2 Rated data for terminations according to IEC/EN 60947-7-1 UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7 IEC/EN 6113-2 CE UL File No.: E205091 CSA-C22.2 No. 142 CE, cUL UL Recognized UL 508 Certified by UL for use in Canada IEC/EN 61131-2 CSA Class No.: 2252-01, 2252-81 UL report applies to both US and Canada IEC/EN 61000-6-4 |
| Notatki dotyczące katalogu |
Moduł podstawowy do zasilania modułu gateway (z XN‐BR-24VDC-D)
|
| Kod modelu |
XN-P4T-SBBC
|
| Kolor |
Szary
|
| Wyposażone w: |
Moduły wtykowe, moduły centralne
Moduły wtykowe, inne Zasilanie |
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Sposób montażu |
Możliwość montażu na szynie
|
| Liczba poziomów połączeniowych |
4
|
| Typ |
Moduł podstawowy płytki XI/ON
|
| Używane z |
XN-PF-120/230VAC-D
XN-BR-24VDC-D XN-PF-24VDC-D |
| Rodzaj napięcia |
DC - prąd stały
|
| Upuszczenia i przewrócenia |
Zgodność z IEC 60068-2-31, Swobodne opadanie zgodnie z IEC 60068-2-32
|
| Odporność na wstrząsy |
Przelotowy zgodnie z IEC/EN 60068-2-29
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 |
| Odporność na drgania |
Zgodnie z IEC/EN 60068-2-6
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
0 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Warunki środowiskowe |
Szkodliwe gazy – SO2: 10 ppm (wilgotność względna < 75%, bez kondensacji)
Szkodliwe gazy – H2S: 1 ppm (wilgotność względna < 75%, bez kondensacji) |
| Wilgotność względna |
5–95% (wewnątrz, Poziom RH-2, przechowywanie w temp. 45°C, bez skraplania)
|
| Wyładowanie w powietrzu |
Wyładowanie stykowe/przez powietrze zgodnie z IEC/EN 61000-4-2
|
| Impuls wyzwalający |
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-4
|
| Pola elektromagnetyczne |
Zgodnie z IEC EN 61100-4-2
|
| Emisja zakłóceń |
30–230 MHz (promieniowanie, wysoka częstotliwość, zgodnie z EN 55016-2-3)
230–1000 MHz (emitowane, wysoka częstotliwość, zgodnie z EN 55016-2-3) |
| Prąd źródłowy |
IEC/EN 61100-4-6
|
| Wartość przepięcia |
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-5 poziom 4
|
| Zaniki napięcia |
Zgodnie z normą EN 61131-2 (wahania napięcia/zaniki napięcia)
|
| Pojemność złącza |
0,5 - 2,5 mm², Przewód pojedynczy, H07V-U
0,5 - 1,5 mm², z tulejkami z kołnierzem z tworzywa, zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie) 0,5 - 1,5 mm², z tulejkami bez kołnierza z tworzywa, zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie) 0,5 - 1,5 mm², Przewód elastyczny bez tulejki, H07V-K |
| Zaciski |
Sprężyna dociskowa
|
| Przymiar szpilkowy |
A1 (zgodnie z IEC/EN 60947-1)
|
| Odcinek bez izolacji (przewód zasilający) |
8 mm
|
| Rodzaj połączenia |
Czteropoziomowe
|
| Typ połączenia |
Zaciski sprężynowe/śrubowe, Konstrukcja połączenia w kierunku TOP
|
| Liczba gniazd |
1
|
| Prąd wejściowy przy AC — maks. |
0 A
|
| Napięcie wejściowe przy AC, 50 Hz — min. |
0 V
|
| Napięcie wejściowe przy AC, 50 Hz — maks. |
0 V
|
| Napięcie wejściowe przy DC — min. |
0 V
|
| Napięcie wejściowe przy DC — maks. |
0 V
|
| Prąd wyjściowy przy AC, 50 Hz — maks. |
0 A
|
| Napięcie wyjściowe przy AC 50 Hz — maks. |
0 V
|
| Napięcie wyjściowe przy DC — min. |
0 V
|
| Napięcie wyjściowe przy DC — maks. |
0 V
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
Brak
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów |
Brak
|
| Rozłączenie galwaniczne |
Transoptor do montażu przelotowego: tak
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
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
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.