Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

140140
Kod modelu: XN-B6S-SBBSBB

Eaton XN, moduł podstawowy, blok XI/ON, śruba, 6 poziomów połączeniowych

General specifications

Nazwa produktu
Eaton XN, podstawa magistralna
Numer katalogowy
140140
EAN
7640130120471
Długość/głębokość produktu
154.5 mm
Wysokość produktu
49.9 mm
Szerokość produktu
100.8 mm
Masa produktu
0.316 kg
Certyfikat(y)
CSA Class No.: 2252-01, 2252-81
IEC/EN 6113-2
CSA-C22.2 No. 142
IEC/EN 61000-6-2
UL Recognized
CE
IEC/EN 61131-2
IEC/EN 61000-6-4
Rated data for terminations according to IEC/EN 60947-7-1
UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7
UL report applies to both US and Canada
CE, cUL
Certified by UL for use in Canada
UL 508
UL File No.: E205091
Kod modelu
XN-B6S-SBBSBB

Warunki otoczenia, mechaniczne

Upuszczenia i przewrócenia
Zgodność z IEC 60068-2-31, Swobodne opadanie zgodnie z IEC 60068-2-32
Odporność na wstrząsy
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
Przelotowy zgodnie z IEC/EN 60068-2-29
Odporność na drgania
Zgodnie z IEC/EN 60068-2-6

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
0 °C
Warunki środowiskowe
Szkodliwe gazy – H2S: 1 ppm (wilgotność względna < 75%, bez kondensacji)
Szkodliwe gazy – SO2: 10 ppm (wilgotność względna < 75%, bez kondensacji)
Wilgotność względna
5–95% (wewnątrz, Poziom RH-2, przechowywanie w temp. 45°C, bez skraplania)

Komunikacja

Typ połączenia
Zaciski sprężynowe/śrubowe, Konstrukcja połączenia w kierunku TOP
Liczba gniazd
1

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Kompatybilność elektromagnetyczna

Wyładowanie w powietrzu
Wyładowanie stykowe/przez powietrze zgodnie z IEC/EN 61000-4-2
Impuls wyzwalający
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-4
Pola elektromagnetyczne
Zgodnie z IEC EN 61100-4-2
Emisja zakłóceń
30–230 MHz (promieniowanie, wysoka częstotliwość, zgodnie z EN 55016-2-3)
230–1000 MHz (emitowane, wysoka częstotliwość, zgodnie z EN 55016-2-3)
Prąd źródłowy
IEC/EN 61100-4-6
Wartość przepięcia
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-5 poziom 4
Zaniki napięcia
Zgodnie z normą EN 61131-2 (wahania napięcia/zaniki napięcia)

Features & functions

Wyposażone w:
Moduły wtykowe, cyfrowe we/wy
Moduły wtykowe, moduły centralne

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP20
Sposób montażu
Możliwość montażu na szynie
Liczba poziomów połączeniowych
6
Typ
Moduł podstawowy bloku XI/ON
Używane z
XN-32DI-24VDC-P
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały

Wejście/Wyjście

Prąd wejściowy przy AC — maks.
0 A
Napięcie wejściowe przy AC, 50 Hz — maks.
0 V
Napięcie wejściowe przy AC, 50 Hz — min.
0 V
Napięcie wejściowe przy DC — maks.
0 V
Napięcie wejściowe przy DC — min.
0 V
Prąd wyjściowy przy AC, 50 Hz — maks.
0 A
Napięcie wyjściowe przy AC 50 Hz — maks.
0 V
Napięcie wyjściowe przy DC — maks.
0 V
Napięcie wyjściowe przy DC — min.
0 V

Bezpieczeństwo

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rozłączenie galwaniczne
Transoptor do montażu przelotowego: tak

Przekroje poprzeczne

Przymiar szpilkowy
A1 (zgodnie z IEC/EN 60947-1)
Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
8 mm
Pojemność złącza
0,5 - 1,5 mm², z tulejkami z kołnierzem z tworzywa, zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie)
0,5 - 2,5 mm², Przewód pojedynczy, H07V-U
0,5 - 1,5 mm², z tulejkami bez kołnierza z tworzywa, zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie)
0,5 - 1,5 mm², Przewód elastyczny bez tulejki, H07V-K

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015