Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

160LET

Szybki bezpiecznik w standardzie brytyjskim serii Eaton Bussmann, 160 A, 280 V AC/150 V DC (UL), klasa aR, 200 kA RMS Sym., zdolność wyłączania 200 kA RMS Sym., 50 kA DC przy 150 V DC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
160LET
EAN
5027590437042
UPC
051712831598
Długość/głębokość produktu
55 mm
Wysokość produktu
18 mm
Szerokość produktu
18 mm
Masa produktu
32 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
Zgodność z IEC
UL Recognized
Designed and tested to BS88 part 4
IEC 60269-4

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
160 A
Zdolność wyłączania
200 kA
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Brak
Kategoria użytkowa
aR (ochrona półprzewodników)
Rodzaj napięcia
AC/DC
Znamionowa zdolność łączeniowa
200 kA
Napięcie znamionowe AC
280 V
Napięcie znamionowe DC
150 V
Rozstaw przyłączy
41.5 mm
Rozmiar montażowy
M6
Typ prądu
AC/DC
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
16000
Straty mocy w watach
20 W
Kształt bezpiecznika
Przesunięte zaciski przykręcane
Całka przedłukowa (I2T)
1100
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
200 kA RMS sym., 50 kA DC przy 150 V DC
Rodzaj połączenia
Zacisk nożowy x zacisk nożowy
Rozmiar
Inne maszyny
Sposób montażu
Sworzeń
Rodzaj opakowania
standardowe
Napięcie znamionowe
280 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
Typ bezpiecznika
LET
Odpowiednie do
Wskaźnik bezpiecznika TI500
Mikroprzełącznik/adapter MAI
Mikroprzełącznik/adapter MBI
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.