Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

165783
PF6-63/4/01-G/A

Seria xPole Eaton Moeller – wyłącznik różnicowoprądowy PF6/7. PF6, 4-bieg., In: 63 A, Icn: 6 kA, IΔN: 0,1 A, typ G/A (ÖVE E 8601), wrażliwy na prąd impulsowy, odporny na przepięcia, 3 kA, do budynków mieszkalnych i komercyjnych

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xPole - PF6/7 RCCB
Numer katalogowy
165783
EAN
4015081623037
Długość/głębokość produktu
76 mm
Wysokość produktu
80 mm
Szerokość produktu
70 mm
Masa produktu
0.32 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 61008
ÖVE E 8601
Kod modelu
PF6-63/4/01-G/A

Dodatkowe informacje

Wymagane akcesoria
Z-HK 248432
Cechy
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Wyłącznik różnicowoprądowy
Wyposażone w:
IS/SPE-1TE 101911
Blokada
Funkcje
Wyzwalanie krótkozwłoczne
Cechy specjalne
  • Maksymalna temperatura pracy wynosi 60°C: Od temperatury 40°C maksymalny dopuszczalny prąd ciągły zmniejsza się o 1,8% na każdy 1°C
  • Styk sygnału zadziałania do późniejszego zamontowania Z-NHK 248434
Używane z
PF6
Wyłączniki różnicowoprądowe
KLV-TC-4 276241 (Obudowa kompaktowa)
Z-FW/LP 248296 (Urządzenie zdalnego sterowania i automatycznego przełączania)
Z-RC/AK-4TE 101062 (zestaw pokrywy uszczelniającej)
Typ G/A (ÖVE E 8601)

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
63 A
Zastosowanie
  • Wyłącznik różnicowoprądowy do zastosowań w budynkach mieszkalnych i zastosowań komercyjnych
  • xPole — Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
Wart. znam. prądu zakłóc.
100 mA
Wytrzymałość na udar prądowy
Odporny na przepięcia 3 kA
Liczba biegunów
Czterobiegunowy
Znamionowa wytrzymałość zwarciowa
6 kA
Rodzaj czułości
Wrażliwy na prąd impulsowy
Czas zadziałania
Krótkozwłoczny
Typ
  • PF6
  • Wyłączniki różnicowoprądowe
  • Typ G/A (ÖVE E 8601)

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
10,5 W
Zdolność rozpraszania ciepła
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
63 A
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0 W

Technical data - electrical

Dopuszcz. obciąż. bezp. dobezpiecz. — maks.
40 A gG/gL
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Typ prądu upływu
A
Trwałość elektryczna
4000 łączeń
Stopień zanieczyszczenia
2
Znamionowy prąd różnicowy — maks.
0.1 A
Znamionowy prąd różnicowy — min.
0.1 A
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4 kV
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
440 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
400 V
Znamionowa zdolność załączania i wyłączania (w. resztkowe)
630 A
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
6 kA
Wytrzymałość zwarciowa
63 A (maks. dopuszczalny bezpiecznik rezerwowy)
Napięcie udarowe wytrzymywane
0.25 kA
Zakres obwodu testowego
184 V AC–440 V AC
Napięcie znamionowe
230 V AC / 400 V AC

Technical data - mechanical

Głębokość wbudowania
69.5 mm
Szerokość wbudowania (liczba sztuk)
70 mm (4 SU)
Grubość materiału szyny zbiorczej
0,8 mm - 2 mm
Odporn. na warunki atmosfer.
25–55°C/wilgotność względna 90–95%, zgodnie z normą IEC 60068-2
Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks.
16 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min.
1.5 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks.
35 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min.
1.5 mm²
Stopień ochrony
IP20
IP20, IP40 z odpowiednią obudową
Rama
45 mm
Trwałość mechaniczna
20 000 łączeń
Sposób montażu
Szyna DIN
szybkozłącze szyny z 2 położeniami zatrzaskowymi na szynie DIN IEC/EN 60715
Dopuszczalna temp. przechow. i transportu — maks.
60 °C
Dopuszczalna temp. przechow. i transportu — min.
-35 °C
Pojemność złącza (drut)
1,5 mm² - 35 mm²
Pojemność złącza (przewód pleciony) wielowiersz.
16 mm² (2x)
Zabezpieczenie złącza
Bezpieczny dla palców i dłoni, DGUV VS3, EN 50274
Złącza (górne i dolne)
Zaciski windowe/szynowe
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4

Eksport specyfikacji produktu