Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

168301
Kod modelu: FRBDM-C20/2/001-G/A

Seria xEffect Eaton Moeller — FRBdM RCBO — wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym. Wyłącznik różnicowoprądowy z modułem nadprądowym, 20 A, 10 mA, rodzaj wyzwalania modułu typ C, 2-faz., rodzaj wyzwalania wyłącznika różnicowoprądowego: A

General specifications

Nazwa produktu
Seria xEffect Eaton Moeller — FRBdM RCBO — wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym
Numer katalogowy
168301
EAN
4015081648788
Długość/głębokość produktu
86 mm
Wysokość produktu
75 mm
Szerokość produktu
37 mm
Masa produktu
0.25 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
RoHS conform
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
FRBDM-C20/2/001-G/A

Delivery program

Zastosowanie
Aparatura łączeniowa do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
Gama produktów
FRBdM
Funkcja podstawowa
Zespolony wyłącznik różnicowoprądowy RCD/MCB
Liczba biegunów
2-biegunowy
Liczba biegunów (zabezp.)
2
Liczba biegunów (całkowita)
2
Charakterystyka wyzwalania
C
Charakterystyka wyzwalania
C
Prąd znamionowy
20 A
Wart. znam. prądu zakłóc.
0.01 A
Rodzaj czułości
Wrażliwy na prąd impulsowy
Typ
Wyłączniki kombinowane RCBO

Technical Data - Electrical

Rodzaj napięcia
AC
Napięcie znamionowe
240 V - 240 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
240 V
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
250 V
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4 kV
Zakresy prądów różnicowych gamy produktów
10, 30, 100 mA
Wytrzymałość na udar prądowy
Odporny na przepięcia 3 kA
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Typ prądu upływu
A
Znamionowa zdolność łączeniowa
10 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 61009)
10 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60947-2)
0 kA
Znamionowy prąd wyłączalny (EN 61009)
10 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 61009-1)
10 kA
Odporność na udar prądowy
3 kA
Charakterystyka odłączenia
Krótkozwłoczny
Wyzwalanie
Krótkozwłoczny
Stopień zanieczyszczenia
2

Technical Data - Mechanical

Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Głębokość wbudowania
70 mm
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony
IP20
Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min.
1 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min.
1 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks.
25 mm²

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
20 A
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
0 W
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
5 W
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0 W
Zdolność rozpraszania ciepła
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
10.3 Stopień ochrony dla zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy i drogi upływu
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
10.9.3 Odporność na udar napięciowy
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Klasyfikacja zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Additional information

Klasa ograniczenia energii
3
Cechy
Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem

Eksport specyfikacji produktu