Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

169347
DA1-124D3FB-B66C

Przemiennik częstotliwości DA1 firmy Eaton, 230 V AC, 1-fazowy, 4,3 A, 0,75 kW, IP66/NEMA 4X, filtr przeciwzakłóceniowy, wyświetlacz OLED

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton DA1, przemiennik częstotliwości
Numer katalogowy
169347
EAN
4015081657964
Długość/głębokość produktu
239.3 mm
Wysokość produktu
257 mm
Szerokość produktu
188 mm
Masa produktu
1.8 kg
Certyfikat(y)
CUL
RCM
IEC/EN 61800-3
UL
UL File No.: E172143
IEC/EN61800-5
IEC/EN61800-3
Certified by UL for use in Canada
CE
CSA-C22.2 No. 14
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
RoHS, ISO 9001
UL report applies to both US and Canada
UkrSEPRO
Safety: EN 61800-5-1: 2003
UL 508C
EAC
Notatki dotyczące katalogu
Rezystory hamowania są przypisywane na podstawie maksymalnej mocy znamionowej przemiennika częstotliwości. Dodatkowe rezystory hamowania, a także inne modele (np. o różnych cyklach roboczych) są dostępne na zamówienie.
Kod modelu
DA1-124D3FB-B66C

Moc pozorna

Moc pozorna przy 230 V
1.71 kVA
Moc pozorna przy 240 V
1.79 kVA

Funkcja hamowania

Oporność hamowania
100 Ω
Moment hamujący
Maks. 30% MN, Standard – obwód główny
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie, zmienna, DC – Obwód główny
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie z rezystorem hamowania – obwód główny
Wart. prog. wł. dla tranzystora hamowania
390 VDC

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Powyżej 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Maks. 4000 m
Maks. 1000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks.
40 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min.
-10 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji

Obwód sterujący

Liczba wejść (analogowych)
2
Liczba wejść (cyfrowych)
5
Liczba wyjść (analogowych)
2
Liczba wyjść (cyfrowych)
2
Liczba wyjść przekaźnikowych
2 (parametryzowane, 1 zwierny i 1 zestyk przełączny, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Znam. napięcie sterowania (Uc)
24 V DC (zewnętrzne, maks. 100 mA)

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
45.75 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
4.3 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Informacje ogólne

Długość kabla
150 m, nieekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy
100 m, ekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy
C1 ≤ 1 m, poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
C2 ≤ 5 m, poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
C3 ≤ 25 m, poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
200 m, ekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyjściowy
300 m, nieekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj.
Interfejs komunikacji
CANopen®, wbudowany
PROFIBUS, opcjonalnie
Modbus-TCP, opcjonalnie
DeviceNet, opcjonalnie
PROFINET, opcjonalnie
EtherCAT, opcjonalnie
OP-Bus (RS485), wbudowany
Modbus RTU, wbudowany
Ethernet IP, opcjonalnie
Połączenie ze SmartWire-DT
Nie
Stopień ochrony
IP66
NEMA 4X
Kompatybilność elektrom.
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
Wyposażone w:
Wewnętrzny obwód DC
Połączenie z PC
Tranzystor hamowania
Dodatkowe zabezpieczenie PCB
Jednostka sterująca
Opornik hamowania
Falownik IGBT
Wyświetlacz OLED
Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych
Wielkość ramy
FS2
Funkcje
Możliwość pracy 4-kwadrantowej
Pozycja montażu
Pionowo
Kategoria produktu
Przemienniki częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia
Ochrona przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
Protokół
EtherNet/IP
PROFIBUS
MODBUS
PROFINET IO
CAN
DeviceNet
Inne systemy magistralne
TCP/IP
Klasa zakłóceń radiowych
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
C1: tylko dla emisji przewodzonych
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy do stosowania w różnych środowiskach EMC, umożliwiający używanie dłuższych przewodów silników
Funkcja/poziom bezpiecz.
STO (Bezpieczne wyłączenie momentu, SIL2, PLc Cat 2)
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)

Obwód główny

Sprawność
93,9% (η)
Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości
34 W przy 25% prądu i 0% prędkości
35 W przy 25% prądu i 50% prędkości
38 W przy 50% prądu i 0% prędkości
38 W przy 50% prądu i 50% prędkości
42 W przy 100% prądu i 0% prędkości
42 W przy 50% prądu i 90% prędkości
53 W przy 100% prądu i 50% prędkości
64 W przy 100% prądu i 90% prędkości
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150%
8.6 A
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks.
2,49 mA
Częstotliwość załączania zasilania
Maksymalnie jeden raz co 30 s
Napięcie sieciowe — maks.
240 V
Napięcie sieciowe — min.
200 V
Tryb roboczy
Regulacja prędkości z kompensacją poślizgu
Sterowanie U/f
Opcjonalnie: Sterowanie wektorowe w pętli zamkniętej (CLV)
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Częstotliwość wyjściowa — maks.
500 Hz
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Napięcie wyjściowe (U2)
230 V AC, 3-fazowe
240 V AC, 3-fazowe
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150%
6.45 A
Znamionowe napięcie sterowania
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Częstotliwość znamionowa — maks.
62 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
48 Hz
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 150%
4.3 A
Znam. moc rob. przy 220/230 V, 50 Hz, 1-fazowe
0.75 kW
Znamionowe napięcie robocze
240 V AC, 1-fazowe
230 V AC, 1-fazowe
Rozdzielczość
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
16 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
Prąd załączania — maks.
200%, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), Przez 4 sekundy co 40 sekund, Moduł mocy
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Częstotliwość przełączania
16 kHz, 4 - 32 kHz regulowana (słyszalna), fPWM, moduł mocy, obwód gł.
Typ konfiguracji układu
Sieci prądu przemiennego z uziemionym punktem gwiazdowym
Wartość znam. napięcia — maks.
240 VAC

Moc znamionowa silnika

Przyp. prąd silnika IM przy 220–240 V, 60 Hz, przeciąż 150%
4.2 A
Przyp. prąd silnika IM przy 230 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
3.2 A
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza
1 HP

Eksport specyfikacji produktu