Eaton DX, filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych, Jednofazowe, ULN = maks. 250 + 10% V, 14 A, Do zastosowania z: DC1
| Nazwa produktu |
Eaton DX, filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych
|
| Numer katalogowy |
172273
|
| EAN |
4015081688357
|
| Długość/głębokość produktu |
81 mm
|
| Wysokość produktu |
223 mm
|
| Szerokość produktu |
50 mm
|
| Masa produktu |
0.45 kg
|
| Certyfikat(y) |
EN 50178
IEC/EN 61800-3 |
| Kod modelu |
DX-EMC12-014-FS1
|
| Liczba faz |
1
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Filtr
|
| Stopień ochrony |
IP00
IP20 IP20, po podłączeniu |
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Używane z |
DA1
DC1 DB1 DE1 DM1 |
| Wysokość n.p.m. |
Przestrzegać konieczności obniżenia wartości znam. na większych wysok.
Maks. 2000 m |
| Typ połączenia |
Zacisk, Kołek PE, kable prefabrykowane
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) — maks. |
14 A
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
14 A
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
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton zapewni dane o rozpraszaniu ciepła dla urządzeń.