Eaton DC1 Przemiennik częstotliwości, 230 V AC, 1-fazowy, 4,3 A, 0,75 kW, IP20/NEMA 0, filtr przeciwzakłóceniowy, FS1 DC1-124D3FN-A20CE1
| Nazwa produktu |
Eaton DC1, przemiennik częstotliwości
|
| Numer katalogowy |
185806
|
| EAN |
4015081813056
|
| Długość/głębokość produktu |
124 mm
|
| Wysokość produktu |
184 mm
|
| Szerokość produktu |
81 mm
|
| Masa produktu |
1.2 kg
|
| Certyfikat(y) |
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1 UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 Certified by UL for use in Canada IEC/EN61800-5 CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN61800-3 CUL RoHS, ISO 9001 UkrSEPRO CE RCM IEC/EN 61800-3 EAC UL 508C UL report applies to both US and Canada UL File No.: E172143 UL |
| Notatki dotyczące katalogu |
|
| Kod modelu |
DC1-124D3FN-A20CE1
|
| Moc pozorna przy 230 V |
1.71 kVA
|
| Moc pozorna przy 240 V |
1.79 kVA
|
| Moment hamujący |
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie, zmienna, DC – Obwód główny
Maks. 30% MN, Standard – obwód główny |
| Wysokość n.p.m. |
Powyżej 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Maks. 4000 m |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-10 °C
|
| Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks. |
50 °C
|
| Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min. |
-10 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji
|
| Liczba wejść (analogowych) |
(parametryzowane, 0–10 V DC, 0/4–20 mA)
|
| Liczba wejść (cyfrowych) |
4 (możliwość parametryzacji, 10 - 30 V DC)
|
| Liczba wyjść (analogowych) |
1
|
| Liczba wyjść (cyfrowych) |
1
|
| Liczba wyjść przekaźnikowych |
1 (możliwość parametryzacji, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
45.75 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
4.3 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Cechy |
Parametryzacja: drivesConnect
Parametryzacja: drivesConnect mobile (aplikacja) Parametryzacja: Sieć polowa Parametryzacja: Panel sterujący |
| Wyposażone w: |
Jednostka sterująca
Wewnętrzny obwód DC Falownik IGBT Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych 7-cyfrowy wyświetlacz Połączenie z PC Dodatkowe zabezpieczenie PCB |
| Długość kabla |
50 m, ekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy
150 m, nieekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj. 100 m, ekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj. C3 ≤ 25 m, poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika C1 ≤ 1 m, poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika C2 ≤ 5 m, poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika 75 m, nieekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy |
| Interfejs komunikacji |
CANopen®, wbudowany
Modbus RTU, wbudowany SmartWire-DT, opcjonalnie OP-Bus (RS485), wbudowany |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
W połączeniu z modułem DX-NET-SWD3 SmartWire DT
Tak |
| Stopień ochrony |
IP20
NEMA Inne |
| Kompatybilność elektrom. |
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
|
| Wielkość ramy |
FS1
|
| Pozycja montażu |
Pionowo
|
| Kategoria produktu |
Przemienniki częstotliwości
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Ochrona przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
|
| Protokół |
MODBUS
Inne systemy magistralne CAN EtherNet/IP |
| Klasa zakłóceń radiowych |
C1: tylko dla emisji przewodzonych
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne). Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy do stosowania w różnych środowiskach EMC, umożliwiający używanie dłuższych przewodów silników |
| Odpowiednie do |
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
|
| Sprawność |
93,9% (η)
|
| Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości |
25 W przy 25% natężenia prądu i 0% prędkości
26 W przy 25% natężenia prądu i 50% prędkości 26 W przy 50% natężenia prądu i 0% prędkości 29 W przy 50% natężenia prądu i 50% prędkości 32 W przy 50% natężenia prądu i 90% prędkości 33 W przy 100% natężenia prądu i 0% prędkości 38 W przy 100% natężenia prądu i 50% prędkości 43 W przy 100% natężenia prądu i 90% prędkości |
| Prąd wejściowy ILN przy przec. 150% |
7.5 A
|
| Prąd upływu przy uziem. IPE — maks. |
4,8 mA
|
| Częstotliwość załączania zasilania |
Maksymalnie jeden raz co 30 s
|
| Napięcie sieciowe — maks. |
240 V
|
| Napięcie sieciowe — min. |
200 V
|
| Tryb roboczy |
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Sterowanie U/f Regulacja prędkości z kompensacją poślizgu Silniki BLDC Silniki PM Silniki synchroniczne reluktancyjne |
| Częstotliwość wyjściowa — maks. |
500 Hz
|
| Częstotliwość napięcia wyjściowego — min. |
0 Hz
|
| Napięcie wyjściowe (U2) |
240 V AC, 3-fazowe
230 V AC, 3-fazowe |
| Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150% |
6.45 A
|
| Znamionowe napięcie sterowania |
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
62 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
48 Hz
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
4,3 A przy przeciążeniu 150% (przy częstotliwości pracy wynoszącej 16 kHz i temperaturze otaczającego powietrza wynoszącej +50°C)
|
| Znamionowe napięcie robocze |
230 V AC, 1-fazowe
240 V AC, 1-fazowe |
| Rozdzielczość |
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
10 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
|
| Prąd załączania — maks. |
175%, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), Przez 2,5 sekundy co 600 sekund, Moduł mocy
|
| Częstotliwość zasilania |
50/60 Hz
|
| Częstotliwość przełączania |
8 kHz, 4 – 32 kHz regulowana (słyszalna), fPWM, Moduł mocy, Obwód główny
|
| Typ konfiguracji układu |
Sieci prądu przemiennego z uziemionym punktem gwiazdowym
|
| Wartość znam. napięcia — maks. |
240 V
|
| Przyp. prąd silnika IM przy 220–240 V, 60 Hz, przeciąż 150% |
4.2 A
|
| Przyp. prąd silnika IM przy 230 V, 50 Hz, przeciąż. 150% |
3.2 A
|