Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

186079
DC1-S24D3NN-A20CE1

Eaton DC1 Przemiennik częstotliwości, 230 V AC, 1-fazowy, 4,3 A, 0,37 kW, IP20/NEMA 0, FS1 DC1-S24D3NN-A20CE1

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton DC1, przemiennik częstotliwości
Numer katalogowy
186079
EAN
4015081815807
Długość/głębokość produktu
124 mm
Wysokość produktu
184 mm
Szerokość produktu
81 mm
Masa produktu
1.2 kg
Certyfikat(y)
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 61800-3
UL 508C
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
EAC
IEC/EN61800-3
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
IEC/EN61800-5
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
UkrSEPRO
CE
RCM
RoHS, ISO 9001
UL File No.: E172143
Certified by UL for use in Canada
UL
UL report applies to both US and Canada
CUL
Notatki dotyczące katalogu
Klasa środowiskowa: 3C2, 3S2
Kod modelu
DC1-S24D3NN-A20CE1

Apparent power

Moc pozorna przy 230 V
0.99 kVA
Moc pozorna przy 240 V
1.03 kVA

Braking function

Moment hamujący
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie, zmienna, DC – Obwód główny

Climatic environmental conditions

Wysokość n.p.m.
Maks. 4000 m
Powyżej 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks.
50 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min.
-10 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji

Control circuit

Liczba wejść (analogowych)
2
Liczba wejść (cyfrowych)
4
Liczba wyjść (analogowych)
1
Liczba wyjść (cyfrowych)
1
Liczba wyjść przekaźnikowych
1 (możliwość parametryzacji, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Design verification

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
18.5 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
2.3 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Cechy
Parametryzacja: drivesConnect
Parametryzacja: drivesConnect mobile (aplikacja)
Parametryzacja: Sieć polowa
Parametryzacja: Panel sterujący
Wyposażone w:
7-cyfrowy wyświetlacz
Wewnętrzny obwód DC
Połączenie z PC
Falownik IGBT
Jednostka sterująca
Dodatkowe zabezpieczenie PCB

General information

Długość kabla
100 m, ekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj.
75 m, nieekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy
50 m, ekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy
150 m, nieekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj.
Interfejs komunikacji
SmartWire-DT, opcjonalnie
Modbus RTU, wbudowany
CANopen®, wbudowany
OP-Bus (RS485), wbudowany
Połączenie ze SmartWire-DT
W połączeniu z modułem DX-NET-SWD3 SmartWire DT
Tak
Stopień ochrony
IP20
NEMA 0
Wielkość ramy
FS1
Pozycja montażu
Pionowo
Kategoria produktu
Przemienniki częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia
Ochrona przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
Protokół
MODBUS
Inne systemy magistralne
EtherNet/IP
CAN
Klasa zakłóceń radiowych
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy do stosowania w różnych środowiskach EMC, umożliwiający używanie dłuższych przewodów silników
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)

Main circuit

Sprawność
95% (η)
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150%
7.5 A
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks.
< 1 mA
Częstotliwość załączania zasilania
Maksymalnie jeden raz co 30 s
Napięcie sieciowe — maks.
240 V
Napięcie sieciowe — min.
200 V
Tryb roboczy
Regulacja prędkości z kompensacją poślizgu
Sterowanie U/f
Silniki BLDC
Silniki PM
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Silniki synchroniczne reluktancyjne
Częstotliwość wyjściowa — maks.
500 Hz
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Napięcie wyjściowe (U2)
240 V AC, 1-fazowy
230 V AC, 1-fazowy
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150%
6.45 A
Znamionowe napięcie sterowania
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Częstotliwość znamionowa — maks.
62 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
48 Hz
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
4,3 A przy przeciążeniu 150% (przy częstotliwości pracy wynoszącej 16 kHz i temperaturze otaczającego powietrza wynoszącej +50°C)
Znam. moc rob. przy 220/230 V, 50 Hz, 1-fazowe
0.37 kW
Znamionowe napięcie robocze
230 V AC, 1-fazowe
240 V AC, 1-fazowe
Rozdzielczość
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
10 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
Prąd załączania — maks.
175%, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), Przez 2,5 sekundy co 600 sekund, Moduł mocy
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Częstotliwość przełączania
8 kHz, 4 – 32 kHz regulowana (słyszalna), fPWM, Moduł mocy, Obwód główny
Typ konfiguracji układu
Sieci prądu przemiennego z uziemionym punktem gwiazdowym
Wartość znam. napięcia — maks.
240 V

Motor rating

Przyp. prąd silnika IM przy 220–240 V, 60 Hz, przeciąż 150%
4.3 A
Przyp. prąd silnika IM przy 230 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
4.3 A
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza
0.5 HP

Eksport specyfikacji produktu