Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

185765
DC1-1D2D3NN-A20CE1

Eaton DC1 Przemiennik częstotliwości, 115 V AC, 1-fazowy, 2,3 A, 0,37 kW, IP20/NEMA 0, FS1 DC1-1D2D3NN-A20CE1

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton DC1, przemiennik częstotliwości
Numer katalogowy
185765
EAN
4015081812646
Długość/głębokość produktu
124 mm
Wysokość produktu
184 mm
Szerokość produktu
81 mm
Masa produktu
1.2 kg
Certyfikat(y)
CE
EAC
IEC/EN61800-3
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
UL
UL 508C
UL File No.: E172143
CSA-C22.2 No. 14
Certified by UL for use in Canada
CUL
IEC/EN61800-5
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
RoHS, ISO 9001
UkrSEPRO
RCM
IEC/EN 61800-3
UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Notatki dotyczące katalogu
  • Klasa środowiskowa: 3C2, 3S2
  • Cykl przeciążenia dla 60 s co 600 s
Kod modelu
DC1-1D2D3NN-A20CE1

Funkcja hamowania

Moment hamujący
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie, zmienna, DC – Obwód główny
Maks. 30% MN, Standard – obwód główny

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Powyżej 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Maks. 4000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks.
50 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min.
-10 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji

Obwód sterujący

Liczba wejść (analogowych)
(parametryzowane, 0–10 V DC, 0/4–20 mA)
Liczba wejść (cyfrowych)
4 (możliwość parametryzacji, 10 - 30 V DC)
Liczba wyjść (analogowych)
1
Liczba wyjść (cyfrowych)
1
Liczba wyjść przekaźnikowych
1 (możliwość parametryzacji, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
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
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
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
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
18.5 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Szcz. dot. odpr. ciepła.
Praca (przy przeciążeniu 150%)
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
7 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Cechy
Parametryzacja: drivesConnect
Parametryzacja: drivesConnect mobile (aplikacja)
Parametryzacja: Sieć polowa
Parametryzacja: Panel sterujący
Wyposażone w:
Połączenie z PC
Falownik IGBT
7-cyfrowy wyświetlacz
Wewnętrzny obwód DC
Urządzenie sterujące
Dodatkowe zabezpieczenie PCB

Informacje ogólne

Długość kabla
100 m, ekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj.
50 m, ekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy
75 m, nieekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy
150 m, nieekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj.
Interfejs komunikacji
CANopen®, wbudowany
OP-Bus (RS485), wbudowany
Modbus RTU, wbudowany
SmartWire-DT, opcjonalnie
Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
W połączeniu z modułem DX-NET-SWD3 SmartWire DT
Stopień ochrony
IP20
NEMA Inne
Wielkość ramy
FS1
Pozycja montażu
Pionowy
Kategoria produktu
Przemienniki częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia
Ochrona przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
Protokół
Inne systemy magistralne
EtherNet/IP
MODBUS
CAN
Klasa zakłóceń radiowych
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy do stosowania w różnych środowiskach EMC, umożliwiający używanie dłuższych przewodów silników
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)

Obwód główny

Sprawność
95% (η)
Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości
41 W przy 25% natężenia prądu i 0% prędkości
41 W przy 25% natężenia prądu i 50% prędkości
44 W przy 50% natężenia prądu i 0% prędkości
44 W przy 50% natężenia prądu i 50% prędkości
52 W przy 100% natężenia prądu i 0% prędkości
52 W przy 50% natężenia prądu i 90% prędkości
62 W przy 100% natężenia prądu i 50% prędkości
66 W przy 100% natężenia prądu i 90% prędkości
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150%
7.8 A
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks.
4,8 mA
Częstotliwość załączania zasilania
Maksymalnie jeden raz co 30 s
Napięcie sieciowe — maks.
115 V
Napięcie sieciowe — min.
110 V
Tryb roboczy
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Sterowanie U/f
Regulacja prędkości z kompensacją poślizgu
Silniki BLDC
Silniki PM
Silniki synchroniczne reluktancyjne
Częstotliwość wyjściowa — maks.
500 Hz
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Napięcie wyjściowe (U2)
230 V AC, 3-fazowe
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150%
3.45 A
Znamionowe napięcie sterowania
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Częstotliwość znamionowa — maks.
62 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
48 Hz
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
2,3 A przy przeciążeniu 150% (przy częstotliwości pracy wynoszącej 16 kHz i temperaturze otaczającego powietrza wynoszącej +50°C)
Znamionowe napięcie robocze
115 V AC, 1-fazowe
Rozdzielczość
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
15 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
Prąd załączania — maks.
175%, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), Przez 2,5 sekundy co 600 sekund, Moduł mocy
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Częstotliwość przełączania
8 kHz, 4 – 32 kHz regulowana (słyszalna), fPWM, Moduł mocy, Obwód główny
Typ konfiguracji układu
Sieci prądu przemiennego z uziemionym punktem gwiazdowym
Wartość znam. napięcia — maks.
120 V

Moc znamionowa silnika

Przyp. prąd silnika IM przy 220–240 V, 60 Hz, przeciąż 150%
2.2 A
Przyp. prąd silnika IM przy 230 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
2 A

Eksport specyfikacji produktu