Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

177360
DE1-122D3NN-N20N

Eaton DE1, przemiennik częstotliwości, Znamionowe napięcie robocze 230 V AC, 1-fazowe, Ie 2,3 A, 0,37 kW, 0.5 HP

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton DE1, przemiennik częstotliwości
Numer katalogowy
177360
EAN
4015081718207
Długość/głębokość produktu
169 mm
Wysokość produktu
230 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
1.04 kg
Certyfikat(y)
RoHS, ISO 9001
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
CE
IEC/EN61800-5
Certified by UL for use in Canada
RCM
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-3
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
CUL
UL 508C
CSA-C22.2 No. 14
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
UL File No.: E172143
IEC/EN 61800-3
UL
Notatki dotyczące katalogu
Cykl przeciążenia dla 60 s co 600 s
Kod modelu
DE1-122D3NN-N20N

Moc pozorna

Moc pozorna przy 230 V
0.92 kVA
Moc pozorna przy 240 V
0.96 kVA

Funkcja hamowania

Moment hamujący
Regulowane do 100%, DC – Obwód główny
Maks. 30% MN, Standard – obwód główny

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Powyżej 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks.
60 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min.
-10 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji

Obwód sterujący

Liczba wejść (analogowych)
1 (możliwość parametryzacji, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Liczba wejść (cyfrowych)
4 (możliwość parametryzacji, 10 - 30 V DC)
Liczba wyjść (analogowych)
0
Liczba wyjść (cyfrowych)
0
Liczba wyjść przekaźnikowych
1 (możliwość parametryzacji, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
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
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
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
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
20 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Szcz. dot. odpr. ciepła.
Praca (przy przeciążeniu 150%)
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
2.3 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Cechy
Parametryzacja: drivesConnect
Parametryzacja: drivesConnect mobile (aplikacja)
Parametryzacja: Sieć polowa
Parametryzacja: Panel sterujący
Wyposażone w:
Połączenie z PC

Informacje ogólne

Długość kabla
C1 ≤ 5 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
C3 ≤ 25 m, poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
C2 ≤ 10 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
Interfejs komunikacji
Modbus RTU, wbudowany
OP-Bus (RS485), wbudowany
Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
W połączeniu z modułem DX-NET-SWD3 SmartWire DT
Stopień ochrony
IP20
NEMA Inne
Kompatybilność elektrom.
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
Wielkość ramy
FS1
Kategoria produktu
Przemiennik częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia
Ochrona przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
Protokół
EtherNet/IP
Inne systemy magistralne
MODBUS
Klasa zakłóceń radiowych
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
C1: tylko dla emisji przewodzonych
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy do stosowania w różnych środowiskach EMC, umożliwiający używanie dłuższych przewodów silników
Odporność na wstrząsy
15 g, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, 11 ms
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Drgania
Rezystancja: Zgodnie z normą EN 61800-5-1

Obwód główny

Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości
10 W przy 50% natężenia prądu i 0% prędkości
10,4 W przy 50% natężenia prądu i 90% prędkości
11,6 W przy 50% natężenia prądu i 50% prędkości
16,8 W przy 100% natężenia prądu i 0% prędkości
16,8 W przy 100% natężenia prądu i 50% prędkości
18.3 W przy 100% natężenia prądu i 90% prędkości
5,6 W przy 25% natężenia prądu i 0% prędkości
5,6 W przy 25% natężenia prądu i 50% prędkości
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150%
6.2 A
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks.
< 10 mA (sterowanie DC)
< 3,5 mA (sterowanie AC)
Częstotliwość załączania zasilania
Maksymalnie jeden raz co 30 s
Napięcie sieciowe — maks.
240 V
Napięcie sieciowe — min.
200 V
Tryb roboczy
Sterowanie U/f
Regulacja prędkości z kompensacją poślizgu
Częstotliwość wyjściowa — maks.
300 Hz
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Napięcie wyjściowe (U2)
230 V AC, 3-fazowe
240 V AC, 3-fazowe
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150%
3.45 A
Znamionowe napięcie sterowania
10 V DC (Us, maks. 0,2 mA)
Częstotliwość znamionowa — maks.
66 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
45 Hz
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
2,3 A przy przeciążeniu 150% (przy częstotliwości pracy wynoszącej 16 kHz i temperaturze otaczającego powietrza wynoszącej +50°C)
Znamionowe napięcie robocze
240 V AC, 1-fazowe
230 V AC, 1-fazowe
Rozdzielczość
0,025 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
10 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
Prąd załączania — maks.
200 %, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), Przez 1.875 sekundy co 600 sekund, Moduł mocy
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Częstotliwość przełączania
16 kHz, 4 - 32 kHz regulowana (słyszalna), fPWM, moduł mocy, obwód gł.
Wartość znam. napięcia — maks.
240 V

Moc znamionowa silnika

Przyp. prąd silnika IM przy 220–240 V, 60 Hz, przeciąż 150%
2.2 A
Przyp. prąd silnika IM przy 230 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
2 A

Eksport specyfikacji produktu