Eaton DE11, przemiennik częstotliwości, Znamionowe napięcie robocze 230 V AC, 1-fazowe, Ie 1,4 A, 0,25 kW, 0,33 HP
| Nazwa produktu |
Eaton DE11, przemiennik częstotliwości
|
| Numer katalogowy |
180656
|
| EAN |
4015081758210
|
| Długość/głębokość produktu |
169 mm
|
| Wysokość produktu |
230 mm
|
| Szerokość produktu |
45 mm
|
| Masa produktu |
1.04 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL 508C
IEC/EN61800-5 CUL IEC/EN 61800-3 CE CSA-C22.2 No. 14 Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1 RoHS, ISO 9001 UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 UL RCM UL report applies to both US and Canada UL File No.: E172143 IEC/EN61800-3 Certified by UL for use in Canada Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 |
| Notatki dotyczące katalogu |
Cykl przeciążenia dla 60 s co 600 s
|
| Kod modelu |
DE11-121D4NN-N20N
|
| Cechy |
Parametryzacja: drivesConnect
Parametryzacja: drivesConnect mobile (aplikacja) Parametryzacja: Sieć polowa Parametryzacja: Panel sterujący |
| Wyposażone w: |
Połączenie z PC
|
| Długość kabla |
C3 ≤ 25 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
C1 ≤ 5 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika C2 ≤ 10 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika |
| Interfejs komunikacji |
Modbus RTU, wbudowany
OP-Bus (RS485), do zabudowy CANopen®, do zabudowy |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
W połączeniu z modułem DX-NET-SWD3 SmartWire DT
Tak |
| Stopień ochrony |
IP20
NEMA Inne |
| Kompatybilność elektrom. |
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
|
| Wielkość ramy |
FS1
|
| Kategoria produktu |
Przemiennik częstotliwości
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Ochrona przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
|
| Protokół |
MODBUS
EtherNet/IP Inne systemy magistralne CAN |
| Klasa zakłóceń radiowych |
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy do stosowania w różnych środowiskach EMC, umożliwiający używanie dłuższych przewodów silników
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne). C1: tylko dla emisji przewodzonych |
| Odporność na wstrząsy |
15 g, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, 11 ms
|
| Odpowiednie do |
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
|
| Drgania |
Odporność: Zgodnie z normą EN 61800-5-1
|
| Wysokość n.p.m. |
Maks. 2000 m
Powyżej 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m |
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-10 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min. |
-10 °C
|
| Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji
|
| Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości |
10,5 W przy 50% natężenia prądu i 0% prędkości
10,9 W przy 25% natężenia prądu i 0% prędkości 10,9 W przy 25% natężenia prądu i 50% prędkości 11,6 W przy 50% natężenia prądu i 50% prędkości 12,6 W przy 50% natężenia prądu i 90% prędkości 13 W przy 100% natężenia prądu i 0% prędkości 13,5 W przy 100% natężenia prądu i 50% prędkości 16,4 W przy 100% natężenia prądu i 90% prędkości |
| Prąd wejściowy ILN przy przec. 150% |
3.6 A
|
| Prąd upływu przy uziem. IPE — maks. |
< 10 mA (sterowanie DC)
< 3,5 mA (sterowanie AC) |
| Częstotliwość załączania zasilania |
Maksymalnie jeden raz co 30 s
|
| Napięcie sieciowe — min. |
200 V
|
| Napięcie sieciowe — maks. |
240 V
|
| Tryb roboczy |
Sterowanie U/f
Regulacja prędkości z kompensacją poślizgu |
| Częstotliwość napięcia wyjściowego — min. |
0 Hz
|
| Częstotliwość wyjściowa — maks. |
300 Hz
|
| Napięcie wyjściowe (U2) |
240 V AC, 3-fazowe
230 V AC, 3-fazowe |
| Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150% |
2.1 A
|
| Znamionowe napięcie sterowania |
10 V DC (Us, maks. 0,2 mA)
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
45 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
66 Hz
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
1,4 A przy przeciążeniu 150% (przy częstotliwości pracy wynoszącej 16 kHz i temperaturze otaczającego powietrza wynoszącej +50°C)
|
| Znamionowe napięcie robocze |
230 V AC, 1-fazowy
240 V AC, 1-fazowy |
| Rozdzielczość |
0,03 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
10 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
|
| Prąd załączania — maks. |
200 %, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), Przez 1.875 sekundy co 600 sekund, Moduł mocy
|
| Częstotliwość zasilania |
50/60 Hz
|
| Częstotliwość przełączania |
16 kHz, 4–32 kHz regulowana (słyszalna), fPWM, moduł mocy, obwód gł.
|
| Wartość znam. napięcia — maks. |
240 V
|
| Przyp. prąd silnika IM przy 220–240 V, 60 Hz, przeciąż 150% |
1.4 A
|
| Przyp. prąd silnika IM przy 230 V, 50 Hz, przeciąż. 150% |
1.4 A
|
| Moc pozorna przy 230 V |
0.56 kVA
|
| Moc pozorna przy 240 V |
0.58 kVA
|
| Moment hamujący |
Maks. 30% MN, Standard – obwód główny
Regulowane do 100%, DC – Obwód główny |
| Liczba wejść (analogowych) |
1 (możliwość parametryzacji, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
|
| Liczba wejść (cyfrowych) |
4 (możliwość parametryzacji, 10 - 30 V DC)
|
| Liczba wyjść (analogowych) |
0
|
| Liczba wyjść (cyfrowych) |
0
|
| Liczba wyjść przekaźnikowych |
1 (parametryzowane, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
17 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
1.4 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Szcz. dot. odpr. ciepła. |
Praca (przy przeciążeniu 150%)
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
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|