Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

169348
DA1-124D3FB-B6SC

Eaton DA1 Przemiennik częstotliwości, 230 V AC, 1-fazowy, 4,3 A, 0,75 kW, IP66/NEMA 4X, filtr przeciwzakłóceniowy, wyświetlacz OLED, lokalne elementy obsługowe

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton DA1, przemiennik częstotliwości
Numer katalogowy
169348
EAN
4015081657971
Długość/głębokość produktu
239.3 mm
Wysokość produktu
257 mm
Szerokość produktu
188 mm
Masa produktu
4.8 kg
Certyfikat(y)
UkrSEPRO
CUL
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
CE
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14
UL
RCM
UL File No.: E172143
IEC/EN 61800-3
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-3
IEC/EN61800-5
RoHS, ISO 9001
UL 508C
EAC
Safety: EN 61800-5-1: 2003
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Notatki dotyczące katalogu
Oporniki hamowania są przypisywane na podstawie maksymalnej mocy znamionowej urządzenia do regulacji częstotliwości. Dodatkowe oporniki hamowania, a także inne modele (np. o różnych cyklach roboczych) są dostępne na zamówienie.
Kod modelu
DA1-124D3FB-B6SC

Moc pozorna

Moc pozorna przy 230 V
1.71 kVA
Moc pozorna przy 240 V
1.79 kVA

Funkcja hamowania

Oporność hamowania
100 Ω
Moment hamujący
Maks. 30% MN, Standard – obwód główny
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie z rezystorem hamowania – obwód główny
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie, zmienna, DC – Obwód główny
Wart. prog. wł. dla tranzystora hamowania
390 VDC

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Powyżej 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Maks. 4000 m
Maks. 1000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks.
40 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min.
-10 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji

Obwód sterujący

Liczba wejść (analogowych)
2
Liczba wejść (cyfrowych)
5
Liczba wyjść (analogowych)
2
Liczba wyjść (cyfrowych)
2
Liczba wyjść przekaźnikowych
2 (parametryzowane, 1 zwierny i 1 zestyk przełączny, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Znam. napięcie sterowania (Uc)
24 V DC (zewnętrzne, maks. 100 mA)

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
45.75 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
4.3 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Informacje ogólne

Długość kabla
200 m, ekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj.
100 m, ekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy
C3 ≤ 25 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
300 m, nieekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj.
C2 ≤ 5 m, poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
150 m, nieekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy
C1 ≤ 1 m, poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
Interfejs komunikacji
CANopen®, do zabudowy
Ethernet IP, opcjonalnie
OP-Bus (RS485), do zabudowy
PROFIBUS, opcjonalnie
PROFINET, opcjonalnie
Modbus RTU, wbudowany
Modbus-TCP, opcjonalnie
EtherCAT, opcjonalnie
DeviceNet, opcjonalnie
Połączenie ze SmartWire-DT
Nie
Stopień ochrony
IP66
NEMA 4X
Kompatybilność elektrom.
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
Wyposażone w:
Jednostka sterująca
Tranzystor hamowania
Wewnętrzny obwód DC
Dodatkowe zabezpieczenie PCB
Lokalne elementy obsługowe
Falownik IGBT
Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych
Wyświetlacz OLED
Połączenie z PC
Rezystor hamowania
Wielkość ramy
FS2
Funkcje
Możliwość pracy 4-kwadrantowej
Pozycja montażu
Pionowy
Kategoria produktu
Przemienniki częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia
Ochrona przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
Protokół
PROFIBUS
DeviceNet
CAN
Inne systemy magistralne
MODBUS
PROFINET IO
EtherNet/IP
TCP/IP
Klasa zakłóceń radiowych
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
C1: tylko dla emisji przewodzonych
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy do stosowania w różnych środowiskach EMC, umożliwiający używanie dłuższych przewodów silników
Funkcja/poziom bezpiecz.
STO (Bezpieczne wyłączenie momentu, SIL2, PLc Cat 2)
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)

Obwód główny

Sprawność
93,9% (η)
Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości
34 W przy 25% prądu i 0% prędkości
35 W przy 25% prądu i 50% prędkości
38 W przy 50% prądu i 0% prędkości
38 W przy 50% prądu i 50% prędkości
42 W przy 100% prądu i 0% prędkości
42 W przy 50% prądu i 90% prędkości
53 W przy 100% prądu i 50% prędkości
64 W przy 100% prądu i 90% prędkości
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150%
8.6 A
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks.
2,49 mA
Częstotliwość załączania zasilania
Maksymalnie jeden raz co 30 s
Napięcie sieciowe — maks.
240 V
Napięcie sieciowe — min.
200 V
Tryb roboczy
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Sterowanie U/f
Opcjonalnie: Sterowanie wektorowe w pętli zamkniętej (CLV)
Regulacja prędkości z kompensacją poślizgu
Częstotliwość wyjściowa — maks.
500 Hz
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Napięcie wyjściowe (U2)
230 V AC, 3-fazowe
240 V AC, 3-fazowe
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150%
6.45 A
Znamionowe napięcie sterowania
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Częstotliwość znamionowa — maks.
62 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
48 Hz
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 150%
4.3 A
Znam. moc rob. przy 220/230 V, 50 Hz, 1-fazowe
0.75 kW
Znamionowe napięcie robocze
240 V AC, 1-fazowy
230 V AC, 1-fazowy
Rozdzielczość
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
16 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
Prąd załączania — maks.
200%, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), przez 4 sekundy co 40 sekund, moduł mocy
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Częstotliwość przełączania
16 kHz, 4–32 kHz regulowana (słyszalna), fPWM, moduł mocy, obwód gł.
Typ konfiguracji układu
AC systemy zasilania z uziemionym kłem centrującym stałym
Wartość znam. napięcia — maks.
240 VAC

Moc znamionowa silnika

Przyp. prąd silnika IM przy 220–240 V, 60 Hz, przeciąż 150%
4.2 A
Przyp. prąd silnika IM przy 230 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
3.2 A
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza
1 HP

Eksport specyfikacji produktu