Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

169358
Kod modelu: DA1-32011FB-B6SC

Eaton DA1 Przemiennik częstotliwości, 230 V AC, 3-fazowe, 10,5 A, 2,2 kW, IP66/NEMA 4X, filtr przeciwzakłóceniowy, wyświetlacz OLED, lokalne elementy obsługowe

Dostępna jest nowsza wersja tego produktu:

General specifications

Nazwa produktu
Eaton DA1, przemiennik częstotliwości
Numer katalogowy
169358
EAN
4015081658060
Długość/głębokość produktu
239.3 mm
Wysokość produktu
257 mm
Szerokość produktu
188 mm
Masa produktu
4.8 kg
Certyfikat(y)
CUL
RoHS, ISO 9001
UL 508C
RCM
Safety: EN 61800-5-1: 2003
IEC/EN61800-3
UL File No.: E172143
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-5
IEC/EN 61800-3
UkrSEPRO
UL
EAC
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
CE
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
Notatki dotyczące katalogu
Oporniki hamowania są przypisywane na podstawie maksymalnej mocy znamionowej urządzenia do regulacji częstotliwości. Dodatkowe oporniki hamowania, a także inne modele (np. o różnych cyklach roboczych) są dostępne na zamówienie.
Kod modelu
DA1-32011FB-B6SC

Apparent power

Moc pozorna przy 230 V
4.18 kVA
Moc pozorna przy 240 V
4.36 kVA

Braking function

Oporność hamowania
35 Ω
Moment hamujący
Maks. 30% MN, Standard – obwód główny
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie, zmienna, DC – Obwód główny
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie z rezystorem hamowania – obwód główny
Wart. prog. wł. dla tranzystora hamowania
390 VDC

Climatic environmental conditions

Wysokość n.p.m.
Powyżej 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Maks. 1000 m
Maks. 4000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks.
40 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min.
-10 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji

Control circuit

Liczba wejść (analogowych)
2
Liczba wejść (cyfrowych)
5
Liczba wyjść (analogowych)
2
Liczba wyjść (cyfrowych)
2
Liczba wyjść przekaźnikowych
2 (parametryzowane, 1 zwierny i 1 zestyk przełączny, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Znam. napięcie sterowania (Uc)
24 V DC (zewnętrzne, maks. 100 mA)

Design verification

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
90.2 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
10.5 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

General information

Długość kabla
300 m, nieekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj.
C2 ≤ 5 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
200 m, ekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj.
150 m, nieekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy
C3 ≤ 25 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
100 m, ekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy
Interfejs komunikacji
EtherCAT, opcjonalnie
OP-Bus (RS485), do zabudowy
Ethernet IP, opcjonalnie
PROFIBUS, opcjonalnie
CANopen®, wbudowany
DeviceNet, opcjonalnie
Modbus-TCP, opcjonalnie
PROFINET, opcjonalnie
Modbus RTU, wbudowany
Połączenie ze SmartWire-DT
Nie
Stopień ochrony
IP66
NEMA 4X
Kompatybilność elektrom.
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
Wyposażone w:
Wewnętrzny obwód DC
Wyświetlacz OLED
Falownik IGBT
Dodatkowe zabezpieczenie PCB
Rezystor hamowania
Tranzystor hamowania
Urządzenie sterujące
Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych
Lokalne elementy obsługowe
Połączenie z PC
Wielkość ramy
FS2
Funkcje
Możliwość pracy 4-kwadrantowej
Pozycja montażu
Pionowy
Kategoria produktu
Przemienniki częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia
Ochrona przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
Protokół
CAN
DeviceNet
Inne systemy magistralne
MODBUS
EtherNet/IP
PROFIBUS
PROFINET IO
TCP/IP
Klasa zakłóceń radiowych
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy do stosowania w różnych środowiskach EMC, umożliwiający używanie dłuższych przewodów silników
Funkcja/poziom bezpiecz.
STO (Bezpieczne wyłączenie momentu, SIL2, PLc Cat 2)
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)

Main circuit

Sprawność
95,9% (η)
Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości
112 W przy 100% prądu i 90% prędkości
42 W przy 50% prądu i 0% prędkości
43 W przy 25% prądu i 0% prędkości
51 W przy 25% prądu i 50% prędkości
62 W przy 50% prądu i 50% prędkości
74 W przy 100% prądu i 0% prędkości
74 W przy 50% prądu i 90% prędkości
90 W przy 100% prądu i 50% prędkości
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150%
13.2 A
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks.
1,73 mA
Częstotliwość załączania zasilania
Maksymalnie jeden raz co 30 s
Napięcie sieciowe — maks.
240 V
Napięcie sieciowe — min.
200 V
Tryb roboczy
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Sterowanie U/f
Regulacja prędkości z kompensacją poślizgu
Opcjonalnie: Sterowanie wektorowe w pętli zamkniętej (CLV)
Częstotliwość wyjściowa — maks.
500 Hz
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Napięcie wyjściowe (U2)
230 V AC, 3-fazowe
240 V AC, 3-fazowe
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150%
15.75 A
Znamionowe napięcie sterowania
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Częstotliwość znamionowa — maks.
62 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
48 Hz
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 150%
10.5 A
Znam. moc rob. przy 220/230 V, 50 Hz, 1-fazowe
2.2 kW
Znamionowe napięcie robocze
230 V AC, 3-fazowe
240 V AC, 3-fazowe
Rozdzielczość
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
17,5 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
Prąd załączania — maks.
200%, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), przez 4 sekundy co 40 sekund, moduł mocy
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Częstotliwość przełączania
16 kHz, 4–32 kHz regulowana (słyszalna), fPWM, moduł mocy, obwód gł.
Typ konfiguracji układu
AC systemy zasilania z uziemionym kłem centrującym stałym
Wartość znam. napięcia — maks.
240 VAC

Motor rating

Przyp. prąd silnika IM przy 220–240 V, 60 Hz, przeciąż 150%
9.6 A
Przyp. prąd silnika IM przy 230 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
8.7 A
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza
3 HP

Eksport specyfikacji produktu