Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

169359
DA1-32018FB-B66C

Przemiennik częstotliwości DA1 firmy Eaton, 230 V AC, 3-fazowe, 18 A, 4 kW, IP66/NEMA 4X, filtr przeciwzakłóceniowy, wyświetlacz OLED

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton DA1, przemiennik częstotliwości
Numer katalogowy
169359
EAN
4015081658077
Długość/głębokość produktu
266.3 mm
Wysokość produktu
310 mm
Szerokość produktu
211 mm
Masa produktu
7.3 kg
Certyfikat(y)
UL File No.: E172143
UL 508C
UL report applies to both US and Canada
CUL
EAC
UkrSEPRO
IEC/EN61800-3
CSA-C22.2 No. 14
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Safety: EN 61800-5-1: 2003
IEC/EN61800-5
RCM
RoHS, ISO 9001
UL
CE
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 61800-3
Notatki dotyczące katalogu
Rezystory hamowania są przypisywane na podstawie maksymalnej mocy znamionowej przemiennika częstotliwości. Dodatkowe rezystory hamowania, a także inne modele (np. o różnych cyklach roboczych) są dostępne na zamówienie.
Kod modelu
DA1-32018FB-B66C

Apparent power

Moc pozorna przy 230 V
7.17 kVA
Moc pozorna przy 240 V
7.48 kVA

Braking function

Oporność hamowania
20 Ω
Moment hamujący
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie, zmienna, DC – Obwód główny
Maks. 100% znamionowego prądu roboczego Ie z opornikiem hamowania – obwód główny
Maks. 30% MN, Standard – obwód główny
Wart. prog. wł. dla tranzystora hamowania
390 VDC

Climatic environmental conditions

Wysokość n.p.m.
Maks. 1000 m
Ponad 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Maks. 4000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks.
40 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min.
-10 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji

Control circuit

Liczba wejść (analogowych)
2
Liczba wejść (cyfrowych)
5
Liczba wyjść (analogowych)
2
Liczba wyjść (cyfrowych)
2
Liczba wyjść przekaźnikowych
2 (parametryzowane, 1 zwierny i 1 zestyk przełączny, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Znam. napięcie sterowania (Uc)
24 V DC (zewnętrzne, maks. 100 mA)

Design verification

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktu.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
160 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
18 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

General information

Długość kabla
C3 ≤ 25 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
300 m, nieekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj.
C2 ≤ 5 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
100 m, ekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy
150 m, nieekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy
200 m, ekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj.
Interfejs komunikacji
Ethernet IP, opcjonalnie
PROFIBUS, opcjonalnie
DeviceNet, opcjonalnie
Modbus RTU, do zabudowy
OP-Bus (RS485), do zabudowy
PROFINET, opcjonalnie
EtherCAT, opcjonalnie
CANopen®, do zabudowy
Modbus-TCP, opcjonalnie
Połączenie ze SmartWire-DT
Nie
Stopień ochrony
NEMA 4X
IP66
Kompatybilność elektrom.
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
Wyposażone w:
Wejście PC
Wyświetlacz OLED
Jednostka sterująca
Opornik hamowania
Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych
Tranzystor hamowania
Dodatkowe zabezpieczenie PCB
Obwód przejściowy DC
Inwerter IGBT
Wielkość ramy
FS3
Funkcje
Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych
Pozycja montażu
Pionowy
Kategoria produktu
Przemienniki częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia
Ochrona przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
Protokół
PROFIBUS
DeviceNet
CAN
EtherNet/IP
Inne systemy magistralne
PROFINET IO
MODBUS
TCP/IP
Klasa zakłóceń radiowych
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, moc przyłączeniowa, i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy do stosowania w różnych środowiskach EMC, umożliwiający używanie dłuższych przewodów silników
Funkcja/poziom bezpiecz.
STO (Bezpieczne wyłączenie momentu, SIL2, PLc kat. 2)
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)

Main circuit

Sprawność
96% (η)
Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości
109 W przy 50% natężenia prądu i 50% prędkości
122 W przy 50% prądu i 90% prędkości
172 W przy 100% prądu i 0% prędkości
175 W przy 100% prądu i 50% prędkości
178 W przy 100% prądu i 90% prędkości
75 W przy 25% prądu i 0% prędkości
86 W przy 25% prądu i 50% prędkości
91 W przy 50% prądu i 0% prędkości
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150%
20.9 A
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks.
0,93 mA
Częstotliwość załączania zasilania
Maksymalnie jeden raz co 30 s
Napięcie sieciowe — maks.
240 V
Napięcie sieciowe — min.
200 V
Tryb roboczy
Sterowanie U/f
Bezczujnikowe sterowanie wektorowe (SLV)
Opcjonalnie: Sterowanie wektorowe w pętli zamkniętej (CLV)
Sterowanie prędkością obrotową z kompensacją poślizgu
Częstotliwość wyjściowa — maks.
500 Hz
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Napięcie wyjściowe (U2)
240 V AC, 3-fazowe
230 V AC, 3-fazowe
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150%
27 A
Znamionowe napięcie sterowania
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Częstotliwość znamionowa — maks.
62 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
48 Hz
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 150%
18 A
Znam. moc rob. przy 220/230 V, 50 Hz, 1-fazowe
4 kW
Znamionowe napięcie robocze
240 V AC, 3-fazowe
230 V AC, 3-fazowe
Rozdzielczość
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
30 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
Prąd załączania — maks.
200%, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), przez 4 sekundy co 40 sekund, moduł mocy
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Częstotliwość przełączania
16 kHz, 4 - 24 kHz regulowana (słyszalna), fPWM, moduł mocy, obwód główny
Typ konfiguracji układu
AC systemy zasilania z uziemionym kłem centrującym stałym
Wartość znam. napięcia — maks.
240 VAC

Motor rating

Przyp. prąd silnika IM przy 220–240 V, 60 Hz, przeciąż 150%
15.2 A
Przyp. prąd silnika IM przy 230 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
14.8 A
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza
5 HP

Eksport specyfikacji produktu