Przemiennik częstotliwości DA1, 240 V AC, 3-fazowy, 33,3 A, IP55, NEMA 12, FS4, filtr przeciwzakłóceniowy, tranzystor hamowania
| Nazwa produktu |
Eaton DA1, przemiennik częstotliwości
|
| Numer katalogowy |
169362
|
| EAN |
4015081658091
|
| Długość/głębokość produktu |
240 mm
|
| Wysokość produktu |
450 mm
|
| Szerokość produktu |
173 mm
|
| Masa produktu |
11.5 kg
|
| Certyfikat(y) |
Certified by UL for use in Canada
DNV RCM UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 RoHS, ISO 9001 Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 UkrSEPRO IEC/EN61800-5 CE IEC/EN 61800-3 IEC/EN61800-3 UL File No.: E172143 UL UL 508C CSA-C22.2 No. 14 Safety: EN 61800-5-1: 2003 UL report applies to both US and Canada CUL EAC |
| Notatki dotyczące katalogu |
Rezystory hamowania są przypisywane na podstawie maksymalnej mocy znamionowej przemiennika częstotliwości. Dodatkowe rezystory hamowania, a także inne modele (np. o różnych cyklach roboczych) są dostępne na zamówienie.
|
| Kod modelu |
DA1-32030FB-B55C
|
| Moc pozorna przy 230 V |
11.95 kVA
|
| Moc pozorna przy 240 V |
12.47 kVA
|
| Oporność hamowania |
22 Ω
|
| Moment hamujący |
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie, zmienna, DC – Obwód główny
Maks. 30% MN, Standard – obwód główny Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie z rezystorem hamowania – obwód główny |
| Wart. prog. wł. dla tranzystora hamowania |
390 VDC
|
| Wysokość n.p.m. |
Maks. 1000 m
Powyżej 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m Maks. 4000 m |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-10 °C
|
| Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks. |
40 °C
|
| Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min. |
-10 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji
|
| Liczba wejść (analogowych) |
2
|
| Liczba wejść (cyfrowych) |
5
|
| Liczba wyjść (analogowych) |
2
|
| Liczba wyjść (cyfrowych) |
2
|
| Liczba wyjść przekaźnikowych |
2 (parametryzowane, 1 zwierny i 1 zestyk przełączny, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| Znam. napięcie sterowania (Uc) |
24 V DC (zewnętrzne, maks. 100 mA)
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
187.5 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
30 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Długość kabla |
150 m, nieekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy
C3 ≤ 25 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika 200 m, ekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj. C2 ≤ 5 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika 100 m, ekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy 300 m, nieekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj. |
| Interfejs komunikacji |
Modbus RTU, wbudowany
DeviceNet, opcjonalnie OP-Bus (RS485), do zabudowy Ethernet IP, opcjonalnie PROFIBUS, opcjonalnie EtherCAT, opcjonalnie Modbus-TCP, opcjonalnie PROFINET, opcjonalnie SmartWire-DT, opcjonalnie CANopen®, do zabudowy |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Tak
W połączeniu z modułem DX-NET-SWD1 SmartWire DT |
| Stopień ochrony |
NEMA 12
IP55 |
| Kompatybilność elektrom. |
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
|
| Wyposażone w: |
Połączenie z PC
Falownik IGBT Wyświetlacz OLED Tranzystor hamowania Dodatkowe zabezpieczenie PCB Jednostka sterująca Wewnętrzny obwód DC Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych Rezystor hamowania |
| Wielkość ramy |
FS4
|
| Funkcje |
Możliwość pracy 4-kwadrantowej
|
| Pozycja montażu |
Pionowy
|
| Kategoria produktu |
Przemienniki częstotliwości
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Ochrona przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
|
| Protokół |
MODBUS
DeviceNet CAN PROFINET IO EtherNet/IP PROFIBUS Inne systemy magistralne TCP/IP |
| Klasa zakłóceń radiowych |
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy do stosowania w różnych środowiskach EMC, umożliwiający używanie dłuższych przewodów silników |
| Funkcja/poziom bezpiecz. |
STO (Bezpieczne wyłączenie momentu, SIL2, PLc Cat 2)
|
| Odpowiednie do |
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
|
| Sprawność |
97,5% (η)
|
| Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości |
117 W przy 25% prądu i 0% prędkości
147 W przy 25% prądu i 50% prędkości 154 W przy 50% prądu i 0% prędkości 187 W przy 50% prądu i 50% prędkości 235 W przy 50% prądu i 90% prędkości 274 W przy 100% prądu i 0% prędkości 346 W przy 100% prądu i 50% prędkości 428 W przy 100% prądu i 90% prędkości |
| Prąd wejściowy ILN przy przec. 150% |
33.3 A
|
| Prąd upływu przy uziem. IPE — maks. |
1,42 mA
|
| Częstotliwość załączania zasilania |
Maksymalnie jeden raz co 30 s
|
| Napięcie sieciowe — maks. |
240 V
|
| Napięcie sieciowe — min. |
200 V
|
| Tryb roboczy |
Opcjonalnie: Sterowanie wektorowe w pętli zamkniętej (CLV)
Regulacja prędkości z kompensacją poślizgu Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV) Sterowanie U/f |
| Częstotliwość wyjściowa — maks. |
500 Hz
|
| Częstotliwość napięcia wyjściowego — min. |
0 Hz
|
| Napięcie wyjściowe (U2) |
240 V AC, 3-fazowe
230 V AC, 3-fazowe |
| Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150% |
45 A
|
| Znamionowe napięcie sterowania |
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
62 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
48 Hz
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 150% |
30 A
|
| Znam. moc rob. przy 220/230 V, 50 Hz, 1-fazowe |
7.5 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze |
240 V AC, 3-fazowe
230 V AC, 3-fazowe |
| Rozdzielczość |
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
|
| Zabezpieczenie przed zwarciami |
Bezpiecznik LPJ do podstawy bezpiecznikowej JM60100-3, okablowanie zasilania, przypisane elementy przełączające i ochronne
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
50 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
|
| Prąd załączania — maks. |
200%, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), przez 4 sekundy co 40 sekund, moduł mocy
|
| Częstotliwość zasilania |
50/60 Hz
|
| Częstotliwość przełączania |
8 kHz, 4 – 24 kHz regulowana (słyszalna), fPWM, Moduł mocy, Obwód główny
|
| Typ konfiguracji układu |
AC systemy zasilania z uziemionym kłem centrującym stałym
|
| Wartość znam. napięcia — maks. |
240 VAC
|
| Przyp. prąd silnika IM przy 220–240 V, 60 Hz, przeciąż 150% |
28 A
|
| Przyp. prąd silnika IM przy 230 V, 50 Hz, przeciąż. 150% |
26.4 A
|
| Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza |
10 HP
|