Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

169384
Kod modelu: DA1-349D5FB-B66C

Eaton DA1 Przemiennik częstotliwości, 400 V AC, 3-fazowe, 9,5 A, 4 kW, IP66/NEMA 4X, filtr przeciwzakłóceniowy, wyświetlacz OLED

Dostępna jest nowsza wersja tego produktu:

General specifications

Nazwa produktu
Eaton DA1, przemiennik częstotliwości
Numer katalogowy
169384
EAN
4015081660414
Długość/głębokość produktu
239.3 mm
Wysokość produktu
257 mm
Szerokość produktu
188 mm
Masa produktu
4.8 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN61800-5
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
IEC/EN61800-3
RoHS, ISO 9001
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
IEC/EN 61800-3
CE
CSA-C22.2 No. 14
UkrSEPRO
UL 508C
RCM
EAC
Safety: EN 61800-5-1: 2003
UL File No.: E172143
UL
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
CUL
Notatki dotyczące katalogu
Oporniki hamowania są przypisywane na podstawie maksymalnej mocy znamionowej urządzenia do regulacji częstotliwości. Dodatkowe oporniki hamowania, a także inne modele (np. o różnych cyklach roboczych) są dostępne na zamówienie.
Kod modelu
DA1-349D5FB-B66C

General information

Długość kabla
C3 ≤ 25 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
300 m, nieekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj.
200 m, ekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj.
150 m, nieekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy
C2 ≤ 5 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
100 m, ekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy
Interfejs komunikacji
DeviceNet, opcjonalnie
PROFINET, opcjonalnie
CANopen®, do zabudowy
Ethernet IP, opcjonalnie
Modbus RTU, wbudowany
Modbus-TCP, opcjonalnie
OP-Bus (RS485), do zabudowy
PROFIBUS, opcjonalnie
EtherCAT, opcjonalnie
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Stopień ochrony
IP66
NEMA 4X
Kompatybilność elektrom.
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
Wyposażone w:
Wyświetlacz OLED
Wewnętrzny obwód DC
Rezystor hamowania
Połączenie z PC
Jednostka sterująca
Dodatkowe zabezpieczenie PCB
Falownik IGBT
Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych
Tranzystor hamowania
Wielkość ramy
FS2
Funkcje
Możliwość pracy 4-kwadrantowej
Pozycja montażu
Pionowy
Kategoria produktu
Przemienniki częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia
Ochrona przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
Protokół
Inne systemy magistralne
CAN
PROFINET IO
DeviceNet
PROFIBUS
EtherNet/IP
MODBUS
TCP/IP
Funkcja/poziom bezpiecz.
STO (Bezpieczne wyłączenie momentu, SIL2, PLc Cat 2)
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Klasa zakłóceń radiowych
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy do stosowania w różnych środowiskach EMC, umożliwiający używanie dłuższych przewodów silników

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Wysokość n.p.m.
Maks. 1000 m
Maks. 4000 m
Powyżej 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min.
-10 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks.
40 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
60 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji

Main circuit

Sprawność
96,6% (η)
Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości
111 W przy 100% prądu i 50% prędkości
134 W przy 100% prądu i 90% prędkości
56 W przy 25% prądu i 0% prędkości
56 W przy 25% prądu i 50% prędkości
59 W przy 50% prądu i 0% prędkości
70 W przy 50% prądu i 50% prędkości
85 W przy 50% prądu i 90% prędkości
87 W przy 100% prądu i 0% prędkości
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150%
11.5 A
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks.
4,65 mA
Częstotliwość załączania zasilania
Maksymalnie jeden raz co 30 s
Napięcie sieciowe — min.
380 V
Napięcie sieciowe — maks.
480 V
Tryb roboczy
Opcjonalnie: Sterowanie wektorowe w pętli zamkniętej (CLV)
Regulacja prędkości z kompensacją poślizgu
Sterowanie U/f
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Częstotliwość wyjściowa — maks.
500 Hz
Napięcie wyjściowe (U2)
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150%
14.25 A
Znamionowe napięcie sterowania
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Częstotliwość znamionowa — min.
48 Hz
Częstotliwość znamionowa — maks.
62 Hz
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 150%
9.5 A
Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz, 3-fazowe
4 kW
Znamionowe napięcie robocze
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
Rozdzielczość
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
15 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
Prąd załączania — maks.
200%, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), przez 4 sekundy co 40 sekund, moduł mocy
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Częstotliwość przełączania
8 kHz, 4 – 32 kHz regulowana (słyszalna), fPWM, Moduł mocy, Obwód główny
Typ konfiguracji układu
AC systemy zasilania z uziemionym kłem centrującym stałym
Wartość znam. napięcia — maks.
480 VAC

Motor rating

Przyp. prąd silnika IM przy 400 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
8.5 A
Przyp. prąd silnika IM przy 440–480 V, 60 Hz, przeciąż.150%
7.6 A
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
5 HP

Apparent power

Moc pozorna przy 400 V
6.58 kVA
Moc pozorna przy 480 V
7.9 kVA

Braking function

Oporność hamowania
100 Ω
Moment hamujący
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie, zmienna, DC – Obwód główny
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie z rezystorem hamowania – obwód główny
Maks. 30% MN, Standard – obwód główny
Wart. prog. wł. dla tranzystora hamowania
780 VDC

Control circuit

Liczba wejść (analogowych)
2
Liczba wejść (cyfrowych)
5
Liczba wyjść (analogowych)
2
Liczba wyjść (cyfrowych)
2
Liczba wyjść przekaźnikowych
2 (parametryzowane, 1 zwierny i 1 zestyk przełączny, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Znam. napięcie sterowania (Uc)
24 V DC (zewnętrzne, maks. 100 mA)

Design verification

Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
136 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
9.5 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
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
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Eksport specyfikacji produktu