Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

16LET
Kod modelu: 16A 240V AC TYPE T FUSE (10)

SeriaEaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim, 16 A, 280 VAC/150 VDC (UL), klasa aR, zdolność wyłączania 200 kA RMS Sym., 50 kA DC przy 150 V DC

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
16LET
EAN
5027590437660
UPC
051712831765
Długość/głębokość produktu
55 mm
Wysokość produktu
18 mm
Szerokość produktu
18 mm
Masa produktu
32 g
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS
Uzyskano oznaczenie CE
Kod modelu
16A 240V AC TYPE T FUSE (10)

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
16 A
Zdolność wyłączania
200 kA
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Brak
Kategoria użytkowa
aR (ochrona półprzewodników)
Rodzaj napięcia
AC/DC
Znamionowa zdolność łączeniowa
200 kA
Napięcie znamionowe AC
280 V
Napięcie znamionowe DC
150 V
Rozstaw przyłączy
41.5 mm
Rozmiar montażowy
M6
Typ prądu
AC/DC
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
70 przy 120 V, 140 przy 240 V
Straty mocy w watach
2.5 W
Kształt bezpiecznika
Przesunięte zaciski przykręcane
Całka przedłukowa (I2T)
15
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
200 kA RMS sym., 50 kA DC przy 150 V DC
Rodzaj połączenia
Zacisk nożowy x zacisk nożowy
Rozmiar
Inne
Sposób montażu
Trzpieniowy
Rodzaj opakowania
standardowe
Napięcie znamionowe
280 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
Typ bezpiecznika
LET
Odpowiednie do
Wskaźnik bezpiecznika TI500
MAI Mikroprzełącznik/adapter
MBI Mikroprzełącznik/adapter
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.