FRBm6/M RCBO — wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym z serii xEffect firmy Eaton Moeller. Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym, 25 A, 30 mA, rodzaj wyzwalania członu typ C, 2-bieg., rodzaj wyzwalania wyłącznika różnicowoprądowego: A, G
| Nazwa produktu |
Seria xEffect Eaton Moeller – FRBmM RCBO – wył. różnicowoprądowy z członem nadprądowym
|
| Numer katalogowy |
170790
|
| EAN |
4015081673629
|
| Długość/głębokość produktu |
80 mm
|
| Wysokość produktu |
75.5 mm
|
| Szerokość produktu |
35 mm
|
| Masa produktu |
0.25 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
RoHS conform |
| Certyfikat(y) |
CE
EN45545-2 IEC 61373 |
| Kod modelu |
FRBMM-C25/2/003-A
|
| Zastosowanie |
Aparatura łączeniowa do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
|
| Gama produktów |
FRBmM
|
| Funkcja podstawowa |
Zespolony wyłącznik różnicowoprądowy RCD/MCB
|
| Liczba biegunów |
2-biegunowy
|
| Liczba biegunów (zabezp.) |
2
|
| Liczba biegunów (całkowita) |
2
|
| Charakterystyka wyzwalania |
C
|
| Charakterystyka wyzwalania |
C
|
| Wartość znamionowa prądu |
25 A
|
| Prąd znamionowy |
25 A
|
| Wart. znam. prądu zakłóc. |
0.03 A
|
| Rodzaj czułości |
Wrażliwy na prąd impulsowy
|
| Typ |
Wyłączniki kombinowane RCBO
|
| Rodzaj napięcia |
AC
|
| Napięcie znamionowe |
240 V - 240 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
240 V
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
500 V
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4 kV
|
| Zakresy prądów różnicowych gamy produktów |
10, 30, 100, 300 mA
|
| Wytrzymałość na udar prądowy |
Częściowo odporny na przepięcia 250 A
|
| Częstotliwość znamionowa |
50 Hz
|
| Typ prądu upływu |
A
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa |
10 kA
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 61009) |
10 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60947-2) |
0 kA
|
| Znamionowy prąd wyłączalny (EN 61009) |
10 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 61009-1) |
10 kA
|
| Odporność na udar prądowy |
0.25 kA
|
| Charakterystyka odłączenia |
Bez opóźnienia
|
| Wyzwalanie |
Bezzwłoczny
|
| Stopień zanieczyszczenia |
2
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
2
|
| Głębokość wbudowania |
75.5 mm
|
| Sposób montażu |
Szyna DIN
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min. |
1 mm²
|
| Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks. |
25 mm²
|
| Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min. |
1 mm²
|
| Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks. |
25 mm²
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
25 A
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu |
0 W
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
4,6 W
|
| Statyczne straty mocy, niezależne od prądu |
0 W
|
| Zdolność rozpraszania ciepła |
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
| 10.3 Stopień ochrony dla zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy i drogi upływu |
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
| 10.9.3 Odporność na udar napięciowy |
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
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Klasyfikacja zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| Klasa ograniczenia energii |
3
|