Reset
Reset
Seria xEffect Eaton Moeller — FRBm4 RCBO — wył. różnicowoprądowy z członem nadprądowym Wył. różnicowoprądowy z modułem nadprądowym, 25 A, 300 mA, rodzaj wyzwalania modułu typ C, 3-bieg.+N, rodzaj wyzwalania wył. różnicowoprądowego: A
| Nazwa produktu |
Seria xEffect Eaton Moeller — FRBm4 RCBO — wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym
|
| Numer katalogowy |
170959
|
| EAN |
4015081670864
|
| Długość/głębokość produktu |
80 mm
|
| Wysokość produktu |
75.5 mm
|
| Szerokość produktu |
70 mm
|
| Masa produktu |
0.461 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
CE
EN45545-2 IEC 61373 |
| Kod modelu |
FRBM4-C25/3N/03-A
|
| Klasa ograniczenia energii |
3
|
| Cechy |
Jednocześnie rozłączany biegun N
|
| Wartość znamionowa prądu |
25 A
|
| Zastosowanie |
Aparatura łączeniowa do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
|
| Funkcja podstawowa |
Wyłącznik kombinowany
|
| Wart. znam. prądu zakłóc. |
0.3 A
|
| Liczba biegunów |
Trójbiegunowy + N
|
| Liczba biegunów (zabezp.) |
4
|
| Liczba biegunów (całkowita) |
4
|
| Gama produktów |
FRBm4
|
| Prąd znamionowy |
25 A
|
| Charakterystyka wyzwalania |
C
|
| Rodzaj czułości |
Wrażliwy na prąd impulsowy
|
| Charakterystyka wyzwalania |
C
|
| Typ |
Wyłączniki kombinowane RCBO
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
11,6 W
|
| Zdolność rozpraszania ciepła |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
25 A
|
| Statyczne straty mocy, niezależne od prądu |
0 W
|
| Charakterystyka odłączenia |
Bez opóźnienia
|
| Częstotliwość znamionowa |
50 Hz
|
| Wytrzymałość na udar prądowy |
Częściowo odporny na przepięcia 250 A
|
| Typ prądu upływu |
A
|
| Stopień zanieczyszczenia |
2
|
| Zakresy prądów różnicowych gamy produktów |
30, 100, 300 mA
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4 kV
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
500 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
415 V
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60947-2) |
0 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 61009-1) |
4.5 kA
|
| Znamionowy prąd wyłączalny (EN 61009) |
4.5 kA
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa |
4.5 kA
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 61009) |
4.5 kA
|
| Odporność na udar prądowy |
0.25 kA
|
| Wyzwalanie |
Bezzwłoczny
|
| Napięcie znamionowe |
415 V - 415 V
|
| Rodzaj napięcia |
AC
|
| Głębokość wbudowania |
75.5 mm
|
| Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks. |
25 mm²
|
| Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min. |
1 mm²
|
| Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks. |
25 mm²
|
| Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min. |
1 mm²
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Sposób montażu |
Szyna DIN
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
4
|