Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

170M0213
Kod modelu: FUSE 40A 660V 0000FU/65 GR UR

Wkladka topikowa, szybka, 40 A, AC 660 V, rozmiar 0000, 18 x 19 x 80 mm, gR, UL

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
Numer katalogowy
170M0213
EAN
5027590440615
UPC
051712216296
Długość/głębokość produktu
140 mm
Wysokość produktu
40 mm
Szerokość produktu
102 mm
Masa produktu
48.2 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Zgodny z wymogami RoHS
Kod modelu
FUSE 40A 660V 0000FU/65 GR UR

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
40 A
Klasa
Klasa gR
Wartość znamionowa przerywania
200 kAIC
Napięcie znamionowe
660 V
Straty mocy w watach
11 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
ochrona pólprzewodników
Rozmiar bezpiecznika
0000
Typ bezpiecznika
przykręcany zacisk

Eksport specyfikacji produktu