Reset
Reset
Seria Eaton Bussmann, szybki bezpiecznik prostopadłościenny, 690 V (IEC), 700 V (UL), 80 A, rozmiar bezpiecznika: 1*, górny wskaźnik zadziałania, DIN 43653, /110 wskaźnik optyczny, zacisk przykręcany
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
|
| Numer katalogowy |
170M3161
|
| EAN |
5027590444453
|
| UPC |
051712814270
|
| Długość/głębokość produktu |
305 mm
|
| Wysokość produktu |
65 mm
|
| Szerokość produktu |
145 mm
|
| Masa produktu |
425 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
UL Recognized
Zgodność z IEC |
| Kod modelu |
FUSE 80A 690V 1*/110 AR UC
|
| Wartość znamionowa prądu |
80 A
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
1250 przy 660 V
|
| Wartość znamionowa przerywania |
200 kAIC
|
| Całka przedłukowa (I2T) |
185
|
| Napięcie znamionowe |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Straty mocy w watach |
18 W
|
| Zastosowanie |
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
|
| Rozmiar bezpiecznika |
10 A 600 V AC CYLINDRYCZNY 10 X 38 MM
|
| Typ bezpiecznika |
DIN 43653
/110 wskaźnik optyczny przykręcany zacisk |