Podstawa bezpiecznika szybkiego z serii Eaton Bussmann, 1400 V AC/V DC, 630 A, podstawa bezpiecznika o stałym rozstawie (110 mm)
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, podstawa bezpieczników szybkich o stałym rozstawie
|
| Numer katalogowy |
170H3005
|
| EAN |
5027590439145
|
| UPC |
051712804660
|
| Długość/głębokość produktu |
217 mm
|
| Wysokość produktu |
82 mm
|
| Szerokość produktu |
94 mm
|
| Masa produktu |
1027 g
|
| Zgodność/zgodności |
Zgodny z wymogami RoHS
|
| Certyfikat(y) |
UL 512
|
| Kod modelu |
BASE CA 110 630A 1400V UR 43653
|
| Wartość znamionowa prądu |
630 A
|
| Napięcie znamionowe |
1400 V
|
| Odpowiednie do |
Bezpieczniki w korpusie kwadratowym DIN 43653 rozmiar od 1* do 3
|