Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

170M5243
Kod modelu: FUSE 450A 1250V 2KN/110 AR CU

Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 450 A, AC 1250 V, rozmiar 2, 61 x 77 x 138 mm, aR, DIN, IEC, sygnalizator pojedynczy

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
Numer katalogowy
170M5243
EAN
5027590456357
UPC
051712260671
Długość/głębokość produktu
284 mm
Wysokość produktu
67 mm
Szerokość produktu
175 mm
Masa produktu
971.333 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
Zgodność z IEC
UL Recognized
Kod modelu
FUSE 450A 1250V 2KN/110 AR CU

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
450 A
Napięcie znamionowe
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Wartość znamionowa przerywania
100 kAIC
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
205000 przy 1000 V, 270000 przy 1250 V

Product specifications

Zastosowanie
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
Typ bezpiecznika
DIN 43653
KN/110 Wskaźnik typu K dla mikro
przykręcany zacisk
Rozmiar bezpiecznika
2

Eksport specyfikacji produktu