Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

170M5259
FUSE 450A 690V 2KN/110 AR UC

Wkladka topikowa, szybka, 450 A, AC 690 V, DIN 2, 61 x 77 x 138 mm, aR, DIN, IEC, pojedynczy wskaznik

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
Numer katalogowy
170M5259
EAN
5027590456463
UPC
051712260763
Długość/głębokość produktu
286 mm
Wysokość produktu
66 mm
Szerokość produktu
165 mm
Masa produktu
573 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
UL Recognized
Zgodność z IEC
Kod modelu
FUSE 450A 690V 2KN/110 AR UC

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
450 A
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
145000 przy 660 V
Wartość znamionowa przerywania
200 kAIC
Całka przedłukowa (I2T)
15500
Napięcie znamionowe
690 V (IEC), 700 V (UL)
Straty mocy w watach
70 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
Pólprzewodnik, wspólna szyna DC, napedy DC, przeksztaltniki mocy/prostowniki 
Rozmiar bezpiecznika
2
Typ bezpiecznika
DIN 43653
KN/110 Wskaźnik typu K dla mikro
przykręcany zacisk

Eksport specyfikacji produktu