Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

170M3241
Kod modelu: FUSE 100A 1250V 1*KN/110 AR CU

Wkładka topikowa, szybka, 100 A, AC 1250 V, kompaktowy rozmiar 1, 45 x 58 x 138 mm, aR, DIN, IEC, pojedynczy wskaźnik

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
Numer katalogowy
170M3241
EAN
5027590445863
UPC
051712255349
Długość/głębokość produktu
305 mm
Wysokość produktu
65 mm
Szerokość produktu
145 mm
Masa produktu
59.667 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
Zgodność z IEC
UL Recognized
Kod modelu
FUSE 100A 1250V 1*KN/110 AR CU

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
100 A
Napięcie znamionowe
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Wartość znamionowa przerywania
100 kAIC
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
4450 przy 1000 V, 5950 przy 1250 V

Product specifications

Zastosowanie
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
Typ bezpiecznika
DIN 43653
TN/110 Wskaźnik typu T dla mikro
Zacisk przykręcany
Rozmiar bezpiecznika
10 A 600 V AC CYLINDRYCZNY 10 X 38 MM

Eksport specyfikacji produktu