Reset
Reset
Wkladka topikowa, szybka, 100 A, AC 1250 V, kompaktowy rozmiar 1, 45 x 58 x 138 mm, aR, DIN, IEC, wskaznik typu T
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
|
| Numer katalogowy |
170M3191
|
| EAN |
5027590444873
|
| UPC |
051712255073
|
| Długość/głębokość produktu |
305 mm
|
| Wysokość produktu |
65 mm
|
| Szerokość produktu |
145 mm
|
| Masa produktu |
72 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
Zgodność z IEC
UL Recognized |
| Wartość znamionowa prądu |
100 A
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
4450 przy 1000 V, 5950 przy 1250 V
|
| Wartość znamionowa przerywania |
100 kAIC
|
| Całka przedłukowa (I2T) |
750
|
| Napięcie znamionowe |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Straty mocy w watach |
30 W
|
| Zastosowanie |
Pólprzewodnik, wspólna szyna DC, napedy DC, przeksztaltniki mocy/prostowniki
|
| Rozmiar bezpiecznika |
10 A 600 V AC CYLINDRYCZNY 10 X 38 MM
|
| Typ bezpiecznika |
DIN 43653
TN/110 Wskaźnik typu T dla mikro przykręcany zacisk |