Wkładka topikowa, szybka, 100 A, AC 690 V, compact DIN 1, 45 x 58 x 134 mm, aR, DIN, IEC, Wskaźnik typu K
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
|
| Numer katalogowy |
170M3262
|
| EAN |
5027590446679
|
| UPC |
051712255462
|
| Długość/głębokość produktu |
305 mm
|
| Wysokość produktu |
65 mm
|
| Szerokość produktu |
145 mm
|
| Masa produktu |
346 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
Zgodność z IEC
UL Recognized |
| Wartość znamionowa prądu |
100 A
|
| Napięcie znamionowe |
690 V
|
| Wartość znamionowa przerywania |
200 kAIC
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
2450 przy 660 V
|
| Zastosowanie |
ochrona półprzewodników
|
| Typ bezpiecznika |
przykręcany zacisk
DIN 43653 |
| Rozmiar bezpiecznika |
10 A 600 V AC CYLINDRYCZNY 10 X 38 MM
|