Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

170M3271

Wkladka topikowa, szybka, 500 A, AC 690 V, compact DIN 1, 45 x 58 x 134 mm, aR, DIN, IEC, wskaznik typu K

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
Numer katalogowy
170M3271
EAN
5027590446846
UPC
051712255547
Długość/głębokość produktu
305 mm
Wysokość produktu
65 mm
Szerokość produktu
145 mm
Masa produktu
352.5 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
Zgodność z IEC
UL Recognized

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
500 A
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
180000 przy 660 V
Wartość znamionowa przerywania
200 kAIC
Całka przedłukowa (I2T)
27000
Napięcie znamionowe
690 V (IEC), 700 V (UL)
Straty mocy w watach
70 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
Pólprzewodnik, wspólna szyna DC, napedy DC, przeksztaltniki mocy/prostowniki 
Rozmiar bezpiecznika
10 A 600 V AC CYLINDRYCZNY 10 X 38 MM
Typ bezpiecznika
DIN 43653
KN/110 Wskaźnik typu K dla mikro

Eksport specyfikacji produktu