Reset
Reset
Wkładka topikowa, szybka, 1100 A, AC 600 V, DIN 2, 61 x 61 x 108 mm, aR, DIN, IEC, pojedynczy wskaźnik, rozstaw mocowania 80 mm
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
|
| Numer katalogowy |
170M5017
|
| EAN |
5027590455442
|
| UPC |
051712259927
|
| Długość/głębokość produktu |
283 mm
|
| Wysokość produktu |
67 mm
|
| Szerokość produktu |
163 mm
|
| Masa produktu |
933 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
UL Recognized
Zgodność z IEC |
| Kod modelu |
FUSE 1100A 600V 2/80 AR UC
|
| Wartość znamionowa prądu |
1100 A
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
1 600 000 przy 660 V
|
| Wartość znamionowa przerywania |
200 kAIC
|
| Całka przedłukowa (I2T) |
245000
|
| Napięcie znamionowe |
600 Vac
|
| Straty mocy w watach |
120 W
|
| Zastosowanie |
Półprzewodnik, szyna wspólna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
|
| Rozmiar bezpiecznika |
2
|
| Typ bezpiecznika |
DIN 43653
/80 wskaźnik optyczny |