Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

170M5146
Kod modelu: FUSE 630A 1250V 2/110 AR CU

Bezpiecznik szybki prostopadłościenny serii Eaton Bussmann, 630 A, 100 kA IC, klasa aR, DIN 43 620, standardowy, całka wyłączania przy 1000 V: 575000, całka wyłączania przy 1250 V: 730000, korpus prostopadłościenny z zaciskami przykręcanymi centralnie (szczelinowymi), górny wskaźnik zadziałania, 110 W

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
Numer katalogowy
170M5146
EAN
5027590455886
UPC
051712260220
Długość/głębokość produktu
284 mm
Wysokość produktu
67 mm
Szerokość produktu
175 mm
Masa produktu
830 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
Zgodność z IEC
UL Recognized
Kod modelu
FUSE 630A 1250V 2/110 AR CU

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
630 A
Napięcie znamionowe
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Wartość znamionowa przerywania
100 kAIC
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
575000 przy 1000 V, 730000 przy 1250 V

Product specifications

Zastosowanie
Półprzewodnik, szyna wspólna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
Typ bezpiecznika
DIN 43653
/110 wskaźnik optyczny
przykręcany zacisk
Rozmiar bezpiecznika
2

Eksport specyfikacji produktu