Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

170M5158
FUSE 400A 690V 2/110 AR UC

Bezpiecznik szybki prostopadłościenny serii Eaton Bussmann, 400 V (UL), 690 V (IEC), 700 V (UL), 108 mm, rozmiar 2, górny wskaźnik zadziałania

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
Numer katalogowy
170M5158
EAN
5027590455947
UPC
051712260275
Długość/głębokość produktu
286 mm
Wysokość produktu
66 mm
Szerokość produktu
165 mm
Masa produktu
594 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
UL Recognized
Zgodność z IEC
Kod modelu
FUSE 400A 690V 2/110 AR UC

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
400 A
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
74000 przy 660 V
Wartość znamionowa przerywania
200 kAIC
Całka przedłukowa (I2T)
1100
Napięcie znamionowe
690 V (IEC), 700 V (UL)
Straty mocy w watach
65 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
Półprzewodnik, szyna wspólna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
Rozmiar bezpiecznika
2
Typ bezpiecznika
DIN 43653
/110 wskaźnik optyczny
przykręcany zacisk

Eksport specyfikacji produktu

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
Wprowadzony numer seryjny nie powinien zawierać znaków specjalnych. Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy i powinien składać się z 16 lub 17 cyfr. Wprowadzony numer seryjny nie został znaleziony. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony numer seryjny nie jest zgodny z produktem. Sprawdź numer seryjny produktu i spróbuj ponownie. Kliknięcie informacje. aby przejść do strony produktu dla wprowadzonego numeru seryjnego Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Numer seryjny
Reset Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Numer seryjny jest nieprawidłowy i nie został rozpoznany przez firmę Eaton. Użyj tego formularza, aby zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wprowadź 6-cyfrowy kod uwierzytelniania
Wprowadzony produkt jest podejrzany! Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony kod uwierzytelnienia nie jest zgodny z naszymi danymi dla tego numeru seryjnego. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia. Długość musi wynosić 6 znaków zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Kod uwierzytelniający jest wymagany zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wykonaj wyzwanie Captcha przed uwierzytelnieniem.
x
Zgłaszanie problemu
Wprowadź swoje imię i nazwisko.
x
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Nasz zespół produktowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.