Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

170M5239

Wkladka topikowa, szybka, 280 A, AC 1250 V, rozmiar 2, 61 x 77 x 138 mm, aR, DIN, IEC, pojedynczy wskaznik

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
Numer katalogowy
170M5239
EAN
5027590456319
UPC
051712260633
Długość/głębokość produktu
284 mm
Wysokość produktu
67 mm
Szerokość produktu
175 mm
Masa produktu
971.333 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
Zgodność z IEC
UL Recognized

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
280 A
Napięcie znamionowe
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Wartość znamionowa przerywania
100 kAIC
Klasa
Charakterystyka aR
Całka wyłączania (I2T)
55500 przy 1000 V, 74500 przy 1250 V

Product specifications

Zastosowanie
Pólprzewodnik, wspólna szyna DC, napedy DC, przeksztaltniki mocy/prostowniki 
Typ bezpiecznika
DIN 43653
KN/110 Wskaźnik typu K dla mikro
Przykręcany zacisk
Rozmiar bezpiecznika
2

Eksport specyfikacji produktu