Reset
Reset
Wkladka topikowa, szybka, 2000 A, AC 550 V, rozmiar 3, 76 x 92 x 53 mm, aR, IEC, wskaznik typu K
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
|
| Numer katalogowy |
170M6471
|
| EAN |
5996516019467
|
| UPC |
051712812245
|
| Długość/głębokość produktu |
168 mm
|
| Wysokość produktu |
76 mm
|
| Szerokość produktu |
95 mm
|
| Masa produktu |
972 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
Zgodność z IEC
UL Recognized |
| Kod modelu |
FUSE 2000A 550V 3BKN/65 AR UR
|
| Wartość znamionowa prądu |
2000 A
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
300000 przy 660 V
|
| Wartość znamionowa przerywania |
200 kAIC
|
| Całka przedłukowa (I2T) |
44500
|
| Napięcie znamionowe |
550 V AC
|
| Straty mocy w watach |
175 W
|
| Zastosowanie |
Pólprzewodnik, wspólna szyna DC, napedy DC, przeksztaltniki mocy/prostowniki
|
| Wyposażone w: |
Wskaźnik typu K dla mikro
|
| Rozmiar bezpiecznika |
3
|
| Typ bezpiecznika |
Styki zlicowane
BKN/Wskaźnik typu K dla mikro |