Eaton Moeller® series SL4, moduł podstawowy, Rura aluminiowa 250 mm
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® SL4, moduł podstawowy
|
| Numer katalogowy |
171306
|
| EAN |
4015081678471
|
| Długość/głębokość produktu |
43 mm
|
| Wysokość produktu |
334 mm
|
| Szerokość produktu |
43 mm
|
| Masa produktu |
0.167 kg
|
| Certyfikat(y) |
Certified by UL for use in Canada
UL CSA-C22.2 No. 14-10 IEC/EN 60947-5-1 UL report applies to both US and Canada IEC/EN 60529 UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 94-91 CSA Class No.: NKCR7 CE UL 508 UL Category Control No.: NKCR |
| Kod modelu |
SL4-PIB-T-250
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-30 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło, cykliczny, zgodnie z IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
250 V
|
| Znamionowe napięcie robocze |
110/120 V AC ± 10 %
230/240 V AC ± 10 % 24 V AC/DC ± 10 % |
| Kolor |
Inne maszyny
|
| Wyposażone w: |
Klosz
Śruba banjo Rura aluminiowa |
| Liczba urządzeń |
Maks. 5 (ze standardową podstawą)
Maks. 5 Maks. 10 (z podstawą do montażu dwustronnego) |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nie
|
| Stopień ochrony |
NEMA 13
NEMA 4 IP66 NEMA 4X |
| Sposób montażu |
Montaż w podłodze
Uchwyt Poziomy Rurka |
| Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Kolumny sygnalizacyjne SL
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4000 V AC
|
| Odporność na wstrząsy |
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
15 g, mechan., zgodny z IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w czasie 11 ms |
| Długość rurki |
250 mm
|
| Typ |
Moduł podstawowy
|
| Pojemność zacisku (AWG) |
24 - 16
|
| Pojemność złącza (elastyczne z tulejką i kołnierzem plastik.) |
0,25 - 0,75 mm²
|
| Pojemność złącza (sztywny/elastyczny z tulejką) |
0,25 - 1,5 mm²
|
| Pojemność zacisku (sztywny/elastyczny) |
0,2 - 1,5 mm²
|