Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

171389
Kod modelu: SL7-BL24-A

Seria Eaton Moeller® SL7 moduł światła pulsującego, pomarańczowy, LED, 24 V

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® SL7, moduł światła pulsującego
Numer katalogowy
171389
EAN
4015081679249
Długość/głębokość produktu
73 mm
Wysokość produktu
73 mm
Szerokość produktu
73 mm
Masa produktu
0.08 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-5-1
CSA-C22.2 No. 14-10
CSA-C22.2 No. 94-91
UL
IEC/EN 60529
UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: NKCR7
CE
UL 508
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E29184
Kod modelu
SL7-BL24-A

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-30 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło, stałe, zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło, cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Dane elektryczne

Prąd upływu
0.003 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
250 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
24 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — min
24 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — maks.
24 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — min
24 V

Features & functions

Kolor
Pomarańczowy
Kolor obudowy
W kolorze czarnym
Funkcje
Kierunkowskaz
Moduły oświetleniowe
LED
Liczba urządzeń
Maks. 10 (z podstawą do montażu dwustronnego)
Maks. 5 (ze standardową podstawą)

Informacje ogólne

Połączenie ze SmartWire-DT
Nie
Zużycie prądu
50 mA przy 24 V AC/DC
Stopień ochrony
IP66
NEMA 13
Częstotliwość pulsowania
2 Hz
Trwałość elektryczna
100,000 h
Rodzaj światła
Światło migające
Materiał
Kapturek: Poliwęglan (PC)
Obudowa: Poliwęglan (PC)
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Kolumny sygnalizacyjne SL
Kąt prom.
360 °
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V AC
Odporność na wstrząsy
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
15 g, mechan., zgodny z IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w czasie 11 ms
Typ
Moduł światła pulsującego
Rodzaj napięcia
AC/DC

Eksport specyfikacji produktu