Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

174187
IKA-1/4-ST-UV

Systemy niskiego napięcia xComfort IKA Eaton, rozdzielnice końcowe. Przemysłowa rozdzielnica IKA, Odporność na promieniowanie UV, IP65 + zaciski, 1/4-ST-UV

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort IKA przemysłowa seria
Numer katalogowy
174187
EAN
4015081706495
Długość/głębokość produktu
110 mm
Wysokość produktu
231 mm
Szerokość produktu
166 mm
Masa produktu
0.72 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
EN 62208
IEC/EN 60670-24
Kod modelu
IKA-1/4-ST-UV

Dodatkowe informacje

Cechy
Odporny na promieniowanie UV
Wyposażone w:
Zaślepki uszczelniające
Zacisk przewodu neutralnego/ochronnego
Szyny podtrzymujące urządzenie
Śruby montażowe można uszczelnić
Urządzenie standardowe
Oznaczenie toru prądowego
Funkcje
Możliwość rozbudowy
Urządzenie standardowe
Plombowane
Klasa ochrony
II całkowicie izolowany
Numer RAL
7035
Cechy specjalne
  • IP65
  • Klasa ochrony II
  • Obudowa z tworzywa sztucznego szara (RAL 7035)
Używane z
Tablica rozdzielcza instalacji
Urządzenie standardowe
Przemysłowa rozdzielnica IKA

Dostawy

Zastosowanie
  • Wewnątrz (miejsce instalacji)
  • Na zewnątrz (miejsce instalacji)
Kolor
Szary
Jasnoszara (RAL 7035)
Typ
  • Urządzenie standardowe
  • Przemysłowa rozdzielnica IKA
  • Tablica rozdzielcza instalacji

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
850°C; wymogi normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
1000h UV ISO4892-2, wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy obudowy bez wyposażenia do podnoszenia.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK08
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
IP65
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
3,3 kV
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
-25 °C - 40 °C

Technical data - electrical

Częstotliwość znamion. styków
50 Hz
Napięcie znamionowe przy AC
415 V AC

Technical data - mechanical

Głębokość wbudowania
70 mm
Położenie wejścia kablowego
Metryczne przepusty kablowe na górze i na dole, Płyta tylna
Typ obudowy
Inne maszyny
Kolor pokrywy/drzwi
transparentne
Model pokrywy/drzwi
Z nacięciem
Typ pokrywy/drzwi
Drzwi
Jedna
Stopień ochrony
IK08 (odporność na uderzenia)
IP65
Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego
Głębokość wewnętrzna
60 mm
Materiał
Poliwęglan (tworzywo sztuczne)
Typ szafy na moduły
Szyna pojedyncza
Sposób montażu
Szyny DIN
Montaż ścienny
Montaż natynkowy
Liczba modułów dystans. urządz. w rzędzie
4
Liczba rzędów
1
Numer i przekrój zacisku PE i N
N: 2 x (2.5 mm²–6 mm²) + 2 x (4 mm²–10 mm²) + 1 x (16 mm² –35 mm²)
PE: 2 x (2.5 mm²–6 mm²) + 2 x (4 mm²–10 mm²) + 1 x (16 mm²–35 mm²)
Materiał osłony zabezpieczającej
z tworzywa sztucznego
Typ zacisku
Zaciski śrubowe
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4

Weryfikacja wzrostu temperatury zgodnie z normą IEC 60890

Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc.
11 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc.
22 W

Eksport specyfikacji produktu