Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

174191
IKA-2/24-ST-UV

Systemy niskiego napięcia xComfort IKA Eaton, rozdzielnice końcowe. Przemysłowa rozdzielnica IKA, Odporność na promieniowanie UV, IP65 + zaciski, 2/24-ST-UV

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort IKA przemysłowa seria
Numer katalogowy
174191
EAN
4015081706532
Długość/głębokość produktu
145 mm
Wysokość produktu
436 mm
Szerokość produktu
310 mm
Masa produktu
2.83 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 60670-24
EN 62208
Kod modelu
IKA-2/24-ST-UV

Additional information

Cechy
Odporność na promieniowanie UV
Wyposażone w:
Osłona sekcji rezerwowj (6 modułów)
Zaślepki uszczelniające
Oznaczenie toru prądowego
Szyny podtrzymujące urządzenie
Urządzenie standardowe
Zacisk przewodu neutralnego/ochronnego
Śruby montażowe można uszczelnić
Funkcje
Urządzenie standardowe
Możliwość rozbudowy
Plombowane
Klasa ochrony
II całkowicie izolowany
Numer RAL
7035
Cechy specjalne
  • IP65
  • Klasa ochrony II
  • Obudowa z tworzywa sztucznego szara (RAL 7035)
Używane z
Urządzenie standardowe
Tablica rozdzielcza instalacji
Przemysłowa rozdzielnica IKA

Delivery program

Zastosowanie
  • Wewnątrz (miejsce instalacji)
  • Na zewnątrz (miejsce instalacji)
Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Szary
Typ
  • Urządzenie standardowe
  • Przemysłowa rozdzielnica IKA
  • Tablica rozdzielcza instalacji

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
850°C; wymogi normy prod. spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
1000h UV ISO4892-2, wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy obudowy bez wyposażenia do podnoszenia.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK08
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
IP65
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
3,3 kV
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Spełnia wymagania normy produktowej.

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
-25 °C - 40 °C

Technical data - electrical

Częstotliwość znamion. styków
50 Hz
Napięcie znamionowe przy AC
415 V AC

Technical data - mechanical

Głębokość wbudowania
70 mm
Położenie wejścia kablowego
Metryczne przepusty kablowe na górze i na dole, Bok, Płyta tylna
Typ obudowy
Inne maszyny
Kolor pokrywy/drzwi
transparentne
Model pokrywy/drzwi
Z nacięciem
Typ pokrywy/drzwi
Drzwi
Jedna
Stopień ochrony
IP65
IK08 (odporność na uderzenia)
Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego
Głębokość wewnętrzna
60 mm
Materiał
Poliwęglan (tworzywo sztuczne)
Typ szafy na moduły
Rama szynowa
Sposób montażu
Szyny DIN
Montaż natynkowy
Montaż ścienny
Liczba modułów dystans. urządz. w rzędzie
12
Liczba rzędów
2
Numer i przekrój zacisku PE i N
PE: 8 x (2.5 mm² - 6 mm²) + 8 x (4 mm² - 10 mm²) + 1 x (10 mm² - 25 mm²) + 1 x (16 mm² - 35 mm²)
N: 8 x (2.5 mm² - 6 mm²) + 8 x (4 mm² - 10 mm²) + 1 x (10 mm² - 25 mm²) + 1 x (16 mm² - 35 mm²)
Materiał osłony zabezpieczającej
z tworzywa sztucznego
Typ zacisku
Zaciski śrubowe
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc.
30 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc.
59 W

Eksport specyfikacji produktu