Systemy niskiego napięcia xComfort IKA Eaton, rozdzielnice końcowe. Przemysłowa rozdzielnica IKA, Odporność na promieniowanie UV, IP65 + zaciski, 3/36-ST-UV
| Nazwa produktu |
Eaton xComfort IKA przemysłowa seria
|
| Numer katalogowy |
174192
|
| EAN |
4015081706549
|
| Długość/głębokość produktu |
145 mm
|
| Wysokość produktu |
586 mm
|
| Szerokość produktu |
310 mm
|
| Masa produktu |
4.11 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
EN 62208
IEC/EN 60670-24 |
| Kod modelu |
IKA-3/36-ST-UV
|
| Cechy |
Odporny na promieniowanie UV
|
| Wyposażone w: |
Śruby montażowe można uszczelnić
Zacisk przewodu neutralnego/ochronnego Szyny podtrzymujące urządzenie Zaślepki uszczelniające Urządzenie standardowe Osłona sekcji rezerwowj (6 modułów) Oznaczenie toru prądowego |
| Funkcje |
Możliwość rozbudowy
Urządzenie standardowe Plombowane |
| Klasa ochrony |
II całkowicie izolowany
|
| Numer RAL |
7035
|
| Cechy specjalne |
|
| Używane z |
Tablica rozdzielcza instalacji
Urządzenie standardowe Przemysłowa rozdzielnica IKA |
| Zastosowanie |
|
| Kolor |
Jasnoszara (RAL 7035)
Szary |
| Typ |
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Dostawca kompletnej rozdzielnicy odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
850°C; wymogi normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
1000h UV ISO4892-2, wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy obudowy bez wyposażenia do podnoszenia.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
IK08
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
IP65
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
3,3 kV
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy |
-25 °C - 40 °C
|
| Częstotliwość znamion. styków |
50 Hz
|
| Napięcie znamionowe przy AC |
415 V AC
|
| Głębokość wbudowania |
70 mm
|
| Położenie wejścia kablowego |
Metryczne przepusty kablowe na górze i na dole, Bok, Płyta tylna
|
| Typ obudowy |
Inne maszyny
|
| Kolor pokrywy/drzwi |
transparentne
|
| Model pokrywy/drzwi |
Z nacięciem
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Drzwi
Jedna |
| Stopień ochrony |
IP65
IK08 (odporność na uderzenia) |
| Materiał obudowy |
z tworzywa sztucznego
|
| Głębokość wewnętrzna |
60 mm
|
| Materiał |
Poliwęglan (tworzywo sztuczne)
|
| Typ szafy na moduły |
Rama szynowa
|
| Sposób montażu |
Szyny DIN
Montaż natynkowy Montaż ścienny |
| Liczba modułów dystans. urządz. w rzędzie |
12
|
| Liczba rzędów |
3
|
| Numer i przekrój zacisku PE i N |
N: 12 x (2,5 mm²–6 mm²) + 12 x (4 mm²–10 mm²) + 1 x (10 mm²–25 mm²) + 1 x (16 mm²–35 mm²)
PE: 12 x (2,5 mm²–6 mm²) + 12 x (4 mm²–10 mm²) + 1 x (10 mm²–25 mm²) + 1 x (16 mm²–35 mm²) |
| Materiał osłony zabezpieczającej |
z tworzywa sztucznego
|
| Typ zacisku |
Zaciski śrubowe
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
12
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc. |
37 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc. |
75 W
|