Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

174332
DE1-129D6FN-N20N

Eaton DE1, przemiennik częstotliwości, Znamionowe napięcie robocze 230 V AC, 1-fazowe, Ie 9,6 A, 2,2 kW, 3 HP, Filtr przeciwzakłóceniowy

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton DE1, przemiennik częstotliwości
Numer katalogowy
174332
EAN
4015081707942
Długość/głębokość produktu
169 mm
Wysokość produktu
230 mm
Szerokość produktu
90 mm
Masa produktu
1.68 kg
Certyfikat(y)
Certified by UL for use in Canada
RCM
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
UL
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-3
CUL
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
IEC/EN 61800-3
IEC/EN61800-5
UL File No.: E172143
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
CSA-C22.2 No. 14
RoHS, ISO 9001
CE
UL 508C
Notatki dotyczące katalogu
Cykl przeciążenia dla 60 s co 600 s
Kod modelu
DE1-129D6FN-N20N

Moc pozorna

Moc pozorna przy 230 V
3.82 kVA
Moc pozorna przy 240 V
3.99 kVA

Funkcja hamowania

Moment hamujący
Regulowane do 100%, DC – Obwód główny
Maks. 30% MN, Standard – obwód główny

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Powyżej 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks.
60 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min.
-10 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji

Obwód sterujący

Liczba wejść (analogowych)
1 (możliwość parametryzacji, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Liczba wejść (cyfrowych)
4 (możliwość parametryzacji, 10 - 30 V DC)
Liczba wyjść (analogowych)
0
Liczba wyjść (cyfrowych)
0
Liczba wyjść przekaźnikowych
1 (możliwość parametryzacji, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
105 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
9.6 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Cechy
Parametryzacja: drivesConnect
Parametryzacja: drivesConnect mobile (aplikacja)
Parametryzacja: Sieć polowa
Parametryzacja: Panel sterujący
Wyposażone w:
Połączenie z PC
Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych

Informacje ogólne

Długość kabla
C2 ≤ 10 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
C1 ≤ 5 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
C3 ≤ 25 m, poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
Interfejs komunikacji
Modbus RTU, wbudowany
OP-Bus (RS485), wbudowany
Połączenie ze SmartWire-DT
W połączeniu z modułem DX-NET-SWD3 SmartWire DT
Tak
Stopień ochrony
IP20
NEMA Inne
Kompatybilność elektrom.
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
Wielkość ramy
FS2
Kategoria produktu
Przemiennik częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia
Ochrona przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
Protokół
Inne systemy magistralne
EtherNet/IP
MODBUS
Klasa zakłóceń radiowych
C1: tylko dla emisji przewodzonych
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy do stosowania w różnych środowiskach EMC, umożliwiający używanie dłuższych przewodów silników
Odporność na wstrząsy
15 g, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, 11 ms
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Drgania
Rezystancja: Zgodnie z normą EN 61800-5-1

Obwód główny

Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości
30 W przy 25% natężenia prądu i 0% prędkości
38 W przy 25% natężenia prądu i 50% prędkości
46 W przy 50% natężenia prądu i 0% prędkości
46 W przy 50% natężenia prądu i 50% prędkości
55 W przy 50% natężenia prądu i 90% prędkości
72 W przy 100% natężenia prądu i 0% prędkości
72 W przy 100% natężenia prądu i 50% prędkości
91 W przy 100% natężenia prądu i 90% prędkości
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150%
23.2 A
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks.
< 3,5 mA (sterowanie AC)
< 10 mA (sterowanie DC)
Częstotliwość załączania zasilania
Maksymalnie jeden raz co 30 s
Napięcie sieciowe — maks.
240 V
Napięcie sieciowe — min.
200 V
Tryb roboczy
Regulacja prędkości z kompensacją poślizgu
Sterowanie U/f
Częstotliwość wyjściowa — maks.
300 Hz
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Napięcie wyjściowe (U2)
240 V AC, 3-fazowe
230 V AC, 3-fazowe
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150%
14.4 A
Znamionowe napięcie sterowania
10 V DC (Us, maks. 0,2 mA)
Częstotliwość znamionowa — maks.
66 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
45 Hz
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
9,6 A przy przeciążeniu 150% (przy częstotliwości pracy wynoszącej 16 kHz i temperaturze otaczającego powietrza wynoszącej +50°C)
Znamionowe napięcie robocze
230 V AC, 1-fazowe
240 V AC, 1-fazowe
Rozdzielczość
0,025 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
35 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
Prąd załączania — maks.
200 %, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), Przez 1.875 sekundy co 600 sekund, Moduł mocy
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Częstotliwość przełączania
16 kHz, 4 - 32 kHz regulowana (słyszalna), fPWM, moduł mocy, obwód gł.
Wartość znam. napięcia — maks.
240 V

Moc znamionowa silnika

Przyp. prąd silnika IM przy 220–240 V, 60 Hz, przeciąż 150%
9.6 A
Przyp. prąd silnika IM przy 230 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
8.7 A

Eksport specyfikacji produktu