Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

177017
DA1-35012NB-B6SC

Eaton DA1 Przemiennik częstotliwości, 500 V AC, 3-fazowe, 12 A, 7,5 kW, IP66/NEMA 4X, wyświetlacz OLED, lokalne elementy obsługowe

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton DA1, przemiennik częstotliwości
Numer katalogowy
177017
EAN
4015081714605
Długość/głębokość produktu
266.3 mm
Wysokość produktu
310 mm
Szerokość produktu
211 mm
Masa produktu
3.5 kg
Certyfikat(y)
UkrSEPRO
Certified by UL for use in Canada
UL
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
CE
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 61800-3
UL File No.: E172143
CUL
EAC
RoHS, ISO 9001
RCM
UL 508C
IEC/EN61800-3
IEC/EN61800-5
Safety: EN 61800-5-1: 2003
UL report applies to both US and Canada
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
Notatki dotyczące katalogu
Oporniki hamowania są przypisywane na podstawie maksymalnej mocy znamionowej urządzenia do regulacji częstotliwości. Dodatkowe oporniki hamowania, a także inne modele (np. o różnych cyklach roboczych) są dostępne na zamówienie.
Kod modelu
DA1-35012NB-B6SC

Moc pozorna

Moc pozorna przy 600 V
12.47 kVA

Funkcja hamowania

Oporność hamowania
80 Ω
Moment hamujący
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie z rezystorem hamowania – obwód główny
Maks. 30% MN, Standard – obwód główny
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie, zmienna, DC – Obwód główny
Wart. prog. wł. dla tranzystora hamowania
975 VDC

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Powyżej 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Maks. 1000 m
Maks. 4000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks.
40 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min.
-10 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji

Obwód sterujący

Liczba wejść (analogowych)
2
Liczba wejść (cyfrowych)
5
Liczba wyjść (analogowych)
2
Liczba wyjść (cyfrowych)
2
Liczba wyjść przekaźnikowych
2 (parametryzowane, 1 zwierny i 1 zestyk przełączny, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Znam. napięcie sterowania (Uc)
24 V DC (zewnętrzne, maks. 100 mA)

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
225 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Szcz. dot. odpr. ciepła.
Praca (przy przeciążeniu 150%)
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
12 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Informacje ogólne

Długość kabla
100 m, ekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy
300 m, nieekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj.
150 m, nieekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy
200 m, ekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyjściowy
Interfejs komunikacji
Modbus RTU, wbudowany
PROFIBUS, opcjonalnie
PROFINET, opcjonalnie
DeviceNet, opcjonalnie
OP-Bus (RS485), wbudowany
CANopen®, wbudowany
Ethernet IP, opcjonalnie
EtherCAT, opcjonalnie
Modbus-TCP, opcjonalnie
Połączenie ze SmartWire-DT
Nie
Stopień ochrony
NEMA 4X
IP66
Wyposażone w:
Wewnętrzny obwód DC
Opornik hamowania
Jednostka sterująca
Tranzystor hamowania
Połączenie z PC
Wyświetlacz OLED
Falownik IGBT
Lokalne elementy obsługowe
Dodatkowe zabezpieczenie PCB
Wielkość ramy
FS3
Funkcje
Możliwość pracy 4-kwadrantowej
Pozycja montażu
Pionowo
Kategoria produktu
Przemienniki częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia
Ochrona przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
Protokół
Inne systemy magistralne
PROFIBUS
MODBUS
DeviceNet
CAN
PROFINET IO
EtherNet/IP
TCP/IP
Funkcja/poziom bezpiecz.
STO (Bezpieczne wyłączenie momentu, SIL2, PLc Cat 2)
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)

Obwód główny

Sprawność
97% (η)
Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości
129 W przy 100% natężenia prądu i 0% prędkości
136 W przy 100% prądu i 50% prędkości
163 W przy 100% prądu i 90% prędkości
86 W przy 25% prądu i 0% prędkości
86 W przy 50% prądu i 0% prędkości
88 W przy 25% prądu i 50% prędkości
88 W przy 50% prądu i 50% prędkości
96 W przy 50% prądu i 90% prędkości
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150%
15.1 A
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks.
12 mA
Częstotliwość załączania zasilania
Maksymalnie jeden raz co 30 s
Napięcie sieciowe — maks.
600 V
Napięcie sieciowe — min.
500 V
Tryb roboczy
Sterowanie U/f
Opcjonalnie: Sterowanie wektorowe w pętli zamkniętej (CLV)
Regulacja prędkości z kompensacją poślizgu
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Częstotliwość wyjściowa — maks.
500 Hz
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Napięcie wyjściowe (U2)
500 V AC, 3-fazowe
600 V AC, 3-fazowe
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150%
18 A
Znamionowe napięcie sterowania
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Częstotliwość znamionowa — maks.
62 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
48 Hz
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 150%
12 A
Znam. moc rob. przy 500 V, 50 Hz, 3-fazowe
7.5 kW
Znamionowa moc rob. przy 525 V, 50 Hz, 3-fazowa
7.5 kW
Znamionowe napięcie robocze
500 V AC, 3-fazowe
600 V AC, 3-fazowe
Rozdzielczość
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Zabezpieczenie przed zwarciami
Bezpiecznik NH do podstawy bezpiecznikowej TB00-D, okablowanie zasilania, przypisane elementy przełączające i ochronne
Bezpiecznik LPJ do podstawy bezpiecznikowej J60060-3, okablowanie zasilania, przypisane elementy przełączające i ochronne
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
25 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
Prąd załączania — maks.
200%, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), Przez 4 sekundy co 40 sekund, Moduł mocy
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Częstotliwość przełączania
8 kHz, 4 – 24 kHz regulowana (słyszalna), fPWM, Moduł mocy, Obwód główny
Typ konfiguracji układu
Sieci prądu przemiennego z uziemionym punktem gwiazdowym
Wartość znam. napięcia — maks.
600 VAC

Moc znamionowa silnika

Przyp. prąd silnika IM przy 500 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
12 A
Przyp. prąd silnika IM przy 525 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
11.6 A
Przyp. prąd silnika IM przy 550–600 V, 60 Hz, przeciąż. 150%
11 A
Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe
10 HP

Eksport specyfikacji produktu