Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

180704
DE11-34011FN-N20NN01

Eaton DE11, przemienniki częstotliwości, Znamionowe napięcie robocze 400 V AC, 3-fazowe, Ie 11,3 A, 5.5 kW, 7.5 HP, Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych DE11-34011FN-N20NN01

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton DE11, przemiennik częstotliwości
Numer katalogowy
180704
EAN
4015081758692
Długość/głębokość produktu
169 mm
Wysokość produktu
230 mm
Szerokość produktu
90 mm
Masa produktu
1.6 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 61800-3
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
Notatki dotyczące katalogu
Cykl przeciążenia dla 60 s co 600 s
Kod modelu
DE11-34011FN-N20NN01

Moc pozorna

Moc pozorna przy 400 V
7.62 kVA
Moc pozorna przy 480 V
9.15 kVA

Funkcja hamowania

Moment hamujący
Maks. 30% MN, Standard – obwód główny
Regulowane do 100%, DC – Obwód główny

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Powyżej 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
  • Redukcja pomiędzy 50°C a 60°C:
  • Brak do maks. 57°C
  • Brak, jeśli Iₑ ≤ 10,6 A i fPWM ≤ 20 kHz
  • Brak, jeśli fPWM ≤ 16 kHz
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji

Obwód sterujący

Liczba wejść (analogowych)
1 (możliwość parametryzacji, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Liczba wejść (cyfrowych)
4 (możliwość parametryzacji, 10 - 30 V DC)
Liczba wyjść (analogowych)
0
Liczba wyjść przekaźnikowych
1 (możliwość parametryzacji, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
159 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Szcz. dot. odpr. ciepła.
Praca (przy przeciążeniu 150%), możliwość obniżenia wartości znamionowych
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
11.3 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Cechy
Parametryzacja: Panel sterujący
Parametryzacja: Sieć polowa
Parametryzacja: drivesConnect
Parametryzacja: drivesConnect mobile (aplikacja)
Wyposażone w:
Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych

Informacje ogólne

Długość kabla
C1 ≤ 5 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
C3 ≤ 25 m, poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
C2 ≤ 10 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
Interfejs komunikacji
OP-Bus (RS485), wbudowany
Modbus RTU, wbudowany
CANopen®, wbudowany
Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
W połączeniu z modułem DX-NET-SWD3 SmartWire DT
Stopień ochrony
IP20
NEMA Inne
Kompatybilność elektrom.
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
Wielkość ramy
FS2
Kategoria produktu
Przemiennik częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia
Ochrona przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
Protokół
MODBUS
Inne systemy magistralne
EtherNet/IP
Klasa zakłóceń radiowych
C1: tylko dla emisji przewodzonych
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
Odporność na wstrząsy
15 g, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, 11 ms
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Drgania
Rezystancja: Zgodnie z normą EN 61800-5-1

Obwód główny

Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości
110 W przy 100% natężenia prądu i 0% prędkości
121 W przy 100% natężenia prądu i 50% prędkości
132 W przy 100% natężenia prądu i 90% prędkości
58 W przy 25% natężenia prądu i 0% prędkości
64 W przy 25% natężenia prądu i 50% prędkości
72 W przy 50% natężenia prądu i 0% prędkości
85 W przy 50% natężenia prądu i 50% prędkości
88 W przy 50% natężenia prądu i 90% prędkości
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150%
12 A
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks.
< 3,5 mA (sterowanie AC)
< 10 mA (sterowanie DC)
Częstotliwość załączania zasilania
Maksymalnie jeden raz co 30 s
Napięcie sieciowe — maks.
480 V
Napięcie sieciowe — min.
380 V
Tryb roboczy
Regulacja prędkości z kompensacją poślizgu
Sterowanie U/f
Częstotliwość wyjściowa — maks.
300 Hz
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Napięcie wyjściowe (U2)
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150%
16.95 A
Znamionowe napięcie sterowania
10 V DC (Us, maks. 0,2 mA)
Częstotliwość znamionowa — maks.
66 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
45 Hz
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
11,3 A przy przeciążeniu 150% (przy częstotliwości pracy wynoszącej 16 kHz i temperaturze otaczającego powietrza wynoszącej +50°C)
Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz, 3-fazowe
5.5 kW
Rozdzielczość
0,03 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
15 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
Prąd załączania — maks.
200 %, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), Przez 1.875 sekundy co 600 sekund, Moduł mocy
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Częstotliwość przełączania
16 kHz, 4 - 32 kHz regulowana (słyszalna), fPWM, moduł mocy, obwód gł.
Wartość znam. napięcia — maks.
480 V

Moc znamionowa silnika

Przyp. prąd silnika IM przy 400 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
11.3 A
Przyp. prąd silnika IM przy 440–480 V, 60 Hz, przeciąż.150%
11 A
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
7.5 HP

Eksport specyfikacji produktu