Szybki bezpiecznik w standardzie brytyjskim z serii Eaton Bussmann, 180 A, 250 V AC/150 V DC (UL), klasa aR, 200 kA RMS sym.
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
180LET
|
| EAN |
5027590466134
|
| UPC |
051712832083
|
| Długość/głębokość produktu |
55 mm
|
| Wysokość produktu |
18 mm
|
| Szerokość produktu |
18 mm
|
| Masa produktu |
32 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
Zgodność z IEC
UL Recognized Designed and tested to BS88 part 4 UL recognized IEC 60269-4 |
| Wartość znamionowa prądu |
180 A
|
| Zdolność wyłączania |
200 kA
|
| Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Brak
|
| Kategoria użytkowa |
aR (ochrona półprzewodników)
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa |
200 kA
|
| Napięcie znamionowe AC |
250 V
|
| Napięcie znamionowe DC |
150 V
|
| Rozstaw przyłączy |
41 mm
|
| Rozmiar montażowy |
M6
|
| Typ prądu |
AC - prąd zmienny
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
29000
|
| Straty mocy w watach |
21 W
|
| Kształt bezpiecznika |
Przesunięte zaciski przykręcane
|
| Całka przedłukowa (I2T) |
1600
|
| Kolor |
Brak
|
| Wartość znamionowa przerywania |
200 kA RMS sym., 50 kA DC przy 150 V DC
|
| Rodzaj połączenia |
Zacisk nożowy x zacisk nożowy
|
| Rozmiar |
Inne maszyny
|
| Sposób montażu |
Sworzeń
|
| Rodzaj opakowania |
standardowe
|
| Napięcie znamionowe |
250 V
|
| Typ |
Bezpiecznik
|
| Zastosowanie |
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
|
| Typ bezpiecznika |
LET
|
| Odpowiednie do |
Zestaw wskaźników wyzwolenia (wskaźnik + klipsy) EC-250
Wskaźnik bezpiecznika TI250 Mikroprzełącznik/adapter MAI Mikroprzełącznik/adapter MBI |
| System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269) |
Inne maszyny
|