Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

182885
DILEM-01-G(125VDC)

Eaton Moeller® series DILEM Stycznik mocy, 125 V DC, 3-biegunowe, 380 V 400 V, 4 kW, Wyposażenie w styki R = Styki rozwierne: 1 R, Zaciski śrubowe, Praca DC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILEM, miniaturowy stycznik
Numer katalogowy
182885
EAN
4015081778133
Długość/głębokość produktu
54 mm
Wysokość produktu
58 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.206 kg
Certyfikat(y)
VDE 0660
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-04
UL 508
CE
UL File No.: E29096
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NLDX
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
IEC/EN 60947
Notatki dotyczące katalogu
Także testowaną zgodnie z normą AC-3e.
Kod modelu
DILEM-01-G(125VDC)

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Styki

Niezawodność obwodu sterowania
< 2 λ, < 1 usterka przy 100 000 000 operacji (przy Uₑ = 24 V DC, Umin. = 17 V, Imin. = 5,4 mA)
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0

Prąd cieplny umowny Ith

Prąd cieplny umowny ith (1-biegunowe, zamknięte)
40 A
Prąd cieplny umowny ith (3-biegunowe, zamknięte)
16 A
Konwencjonalny prąd cieplny ith styków pomocniczych (1-biegun., otwarty)
10 A
Konwencjonalny prąd cieplny ith styków gł. (1-biegun., otwarty)
50 A

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0.9 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.3 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
9 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
2.3 W

Dane elektryczne

Znam. zdolność wył. przy 220/230 V
90 A
Znam. zdolność wył. przy 380/400 V
90 A
Znam. zdolność wył. przy 500 V
64 A
Znam. zdolność wył. przy 660/690 V
42 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
690 V
Znam. zdoln. zał. do 440 V (cos phi zgodnie z IEC/EN 60947)
110 A
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
2,5 A przy 24 V, DC L/R ≤15 ms (1 styk połączony szeregowo)
0,5 A przy 220 V, DC L/R ≤15 ms (3 styki połączone szeregowo)
1,5 A przy 100 V, DC L/R ≤15 ms (3 styki połączone szeregowo)
2,5 A przy 60 V, DC L/R ≤15 ms (2 styki połączone szeregowo)
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
22 A
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
3 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 500 V
1.5 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
9 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
9 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 440 V
9 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V
6.4 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V
4.8 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
6.6 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 440 V
6.6 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 500 V
5 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 660 V, 690 V
3.4 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 110 V
20 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 12 V
20 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 220 V
20 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 24 V
20 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 60 V
20 A
Znam. moc rob. przy AC-3, 240 V, 50 Hz
2.5 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
4 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz
4.3 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 220/230 V, 50 Hz
1.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 240 V, 50 Hz
1.8 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 415 V, 50 Hz
3.1 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 440 V, 50 Hz
3.3 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 500 V, 50 Hz
3 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 660/690 V, 50 Hz
3 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Bezpieczne odłączanie
300 V AC, Między stykami pomocniczymi, Zgodnie z EN 61140
300 V AC, Między cewką, a stykami pomocniczymi, Zgodnie z EN 61140
300 V AC, między stykami, zgodnie z normą EN 61140
300 V AC, pomiędzy cewką a stykami, zgodnie z normą EN 61140

Features & functions

Cechy
Styki z wymuszonym otwarciem zgodne z normą EN 60947-5-1 załącznik L, z modułem styków pomocniczych
Wyposażone w:
Styk pomocniczy
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP20
Trwałość mechaniczna
150000 operacji (przy 240 V, DC, L/R = 50 ms: 2 styki szereg. przy 0,5 A)
200 000 operacji (przy 240 V, AC-15)
20 000 000 operacji
Pozycja montażu
Wg potrzeb (z wyjątkiem pionowej z zaciskami A1/A2 na dole)
Częstotliwość pracy
9000 przestawień mechanicznych/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Styczniki
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Odporność na wstrząsy
10 g, Styk pomocniczy rozwierny, jednostka podstawowa bez modułu styków pomocniczych, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
20 g, styk pomocniczy zwierny Z, jednostka podstawowa z modułem styków pomocniczych, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny 10 ms
10 g, Styk główny zwierny, Jednostka podstawowa bez modułu styków pomocniczych, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
10 g, Styk główny zwierny, jednostka podstawowa z modułem styków pomocniczych, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
20 g, styk pomocniczy rozwierny, jednostka podstawowa z modułem styków pomocniczych, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny 10 ms
Odpowiednie do
również silniki o klasie sprawności IE3
Kategoria użytkowa
AC-4: Stand. silniki indukc. AC: rozruch, hamowanie, nawrót, praca impulsowa
AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe
AC-3: Silniki klatkowe indukcyjne AC: rozruch, wyłączanie w trakcie pracy
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały

System elektromagnetyczny

Czas trwania łuku
12 ms przy 690 V AC
Czas przełączenia
40 - 50 ms
Współczynnik czasu pracy
100 %
Napięcie przyciągania
0,8 - 1,1 V DC x Uc
Pobór mocy
Wygładzone napięcie DC lub trójfazowy mostek prostowniczy
2,3 VA/W przy DC (moc przyciągania/trzymania)
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
125 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
125 V
Czas przeł. (AC, zwierne, z moduł. wył. pom., opóźnienie zam.)
70 ms
Czas przełączania (DC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks.
35 ms
Czas przełączania (DC, styki zwierne, opóźnienie zam.) — min.
26 ms
Czas przełączania (DC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks.
25 ms
Czas przełączania (DC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — min.
15 ms

Moc znamionowa silnika

Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza
0.5 HP
Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy
2 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza
1.5 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy
3 HP
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
5 HP
Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe
5 HP

Wytrzymałość zwarciowa

Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
45 A, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
Zabezpieczenie przed zwarciami
PKZM0-4, Maksymalny zabezpieczający wyłącznik nadprądowy, Tylko zabezpieczenie przeciwzwarciowe, Styki pomocnicze, Wytrzymałość zwarciowa bez zgrzania
10 A szybka, Maks. Bezpiecznik 500 V, Styki pomocnicze, Wytrzymałość zwarciowa bez zgrzania
6 A gG/gL, Maks. Bezpiecznik 500 V, Styki pomocnicze, Wytrzymałość zwarciowa bez zgrzania
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 500 V
20 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 500 V
10 A gG/gL

Zdolność przełączania

Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
0,5 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.)
A600, Sterowanie AC (UL/CSA)
P300, Sterowanie DC (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne)
15 A, Maksymalna moc znamionowa (UL/CSA)

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M3,5, Zacisk śrubowy
Rozmiar wkrętaka
0,8 x 5,5 mm/1 x 6 mm, Zacisk śrubowy, Standardowy wkrętak
2, Zacisk śrubowy, Wkrętak Pozidriv
Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
8 mm
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
1 x (0,75 - 1,5) mm²
2 x (0,75-1,5) mm²
Pojemność złącza (sztywny)
1 x (0,75-2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
18–14
Moment dokręcania
1,2 Nm, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015