Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

183398
IZMX16B4-P06F-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - Wyłącznik powietrzny ACB. Wyłącznik zasilania, 4-bieg., 630A, 42 kA, Pomiar P, IEC, Mocowany na stałe

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
Numer katalogowy
183398
EAN
4015081789863
Długość/głębokość produktu
584 mm
Wysokość produktu
597 mm
Szerokość produktu
521 mm
Masa produktu
23.37 kg
Zgodność/zgodności
IEC
IEC/EN 60947
RoHS conform
Kod modelu
IZMX16B4-P06F-1

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
630 A
Cechy
Opcjonalny napęd silnikowy
Kompletne urządzenie z jednostką ochronną
Wyposażone w:
Wskaźnik wyłączenia
Rama
IZMX16
Liczba biegunów
Czterobiegunowy
System wyzwalania
Wyzwalacz elektroniczny
Cechy specjalne
  • Wymagany zewnętrzny moduł do pomiaru napięcia IZMX-DTP-PTM-1 (1 moduł jest odpowiedni do 16 wyłączników)
  • odpowiednie do selektywności stref
  • odpowiednie do komunikacji
  • ze zintegrowanym monitorem systemowym
  • ze zintegrowaną możliwością testowania
  • Z graficznym wyświetlaczem LCD
  • możliwość doposażenia przez użytkownika w kompleksowe akcesoria
  • Wskazówka dotycząca przekroju zacisku: Są to wartości używane w innej rozdzielnicy. Rzeczywiste wartości zależą od temperatury wokół wyłącznika, na które ma wpływ temperatura otoczenia, stopień ochrony (IP), wysokość montażu, przegrody i wentylacja zewnętrzna. W zależności od konkretnej konstrukcji aparatury rozdzielczej może to spowodować obniżenie mocy, które można następnie skompensować poprzez zwiększenie przekroju poprzecznego. Testy wzrostu temperatury w określonej rozdzielnicy mogą dostarczyć szczegółowych informacji.
Typ
  • Wyłączniki powietrzne/rozłączniki izolacyjne
  • Otwarty wyłącznik
Używane z
Wyłączniki powietrzne/rozłączniki izolacyjne
Otwarty wyłącznik

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-20 °C
Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
Od -20°C do 70°C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-20 °C
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
36 W
Strata mocy przy prądzie znamion. ze stałym mocowaniem
36 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
630 A

Technical data - electrical

Typ siłownika
Przycisk
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego z krótkotrwałym opóźnieniem – maks.
6300 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego z krótkotrwałym opóźnieniem — min.
378 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego bez opóźnienia — maks.
9450 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego bez opóźnienia – min.
1260 A
Czas załączenia przy zwaln. sprężyny
30 ms
Kierunek doprowadzanego zasilania
dowolne, zgodne z wymaganiami
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Połączenie przez szynę
Trwałość elektryczna
20 000 operacji (cykle przełączania ON/OFF, z konserwacją)
10 000 operacji (zdolność łączeniowa)
Liczba standard. operacji mechanicznych na godz. — maks.
60
Sekwencja robocza do 690 V, 50/60 Hz (IEC/EN 60947)
42 kA
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks.
630 A
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min.
252 A
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
12 kV AC
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
1000 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
690 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min.
240 V
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego przy 400 V, 50 Hz
42 kA
Znamionowa zdolność załączania zwarciowego do 440 V, 50/60 Hz
88 kA
Znamionowa zdolność załączania zwarciowego do 690 V, 50/60 Hz
88 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 1 s)
42 kA
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
630 A
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 50°C
630 A
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 60°C
630 A
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 70°C
630 A
Nastawa zwłocznego wyzwalacza zwarciowego — maks.
6300 A
Nastawa zwłocznego wyzwalacza zwarciowego — min.
472.5 A
Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
1,5 - 10 x Ir
Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — maks.
9450 A
Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — min.
0 A
Kategoria użytkowa
B
Napięcie znamionowe przy AC
690 V AC

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP31 z uszczelkami drzwi
IP55 z osłoną ochronną
IP31
Budowa urządzenia
Stała wbudowana technika wbudowanego urządzenia
Trwałość mechaniczna
25000 operacji (zdolność łączeniowa, z konserwacją)
12500 cykli przełączania (WŁ,/WYŁ,)
Sposób montażu
Nieruchome
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
2
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0
Umiejscowienie przyłączy głównego obwodu prądowego
Strona tylna
Rodzaj zabezpieczenia
Pomiar P
Masa wersji montowanej na stałe (4-biegun.)
24 kg

Technical data - mechanical - terminals

Pojemność złącza (listwa miedziana)
5 mm x 50 mm (2x) do montażu na stałe (czarny)

Eksport specyfikacji produktu