Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

183555
Kod modelu: IZMX16H4-V08F-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - Wyłącznik powietrzny ACB. Wyłącznik IZMX16, 4-bieg., 800 A, Icu (<= 440V 50/60 Hz): 66 kA, Ics (<= 440V 50/60 Hz): 50 kA, Ir 320 A - 800 A, Mocowany na stałe, ochrona selektywna

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
Numer katalogowy
183555
EAN
4015081792917
Długość/głębokość produktu
584 mm
Wysokość produktu
597 mm
Szerokość produktu
521 mm
Masa produktu
23.37 kg
Zgodność/zgodności
IEC/EN 60947
IEC
RoHS conform
Kod modelu
IZMX16H4-V08F-1

Delivery program

Typ
  • Wyłączniki powietrzne/rozłączniki izolacyjne
  • Otwarty wyłącznik
Liczba biegunów
Czterobiegunowy
Wartość znamionowa prądu
800 A
System wyzwalania
Wyzwalacz elektroniczny
Cechy
Opcjonalny napęd silnikowy
Kompletne urządzenie z jednostką ochronną
Cechy specjalne
  • Przyłącza główne należy zamawiać oddzielnie.
  • odpowiednie do selektywności stref
  • możliwość doposażenia przez użytkownika w kompleksowe akcesoria
  • Wskazówka dotycząca przekroju zacisku: Są to wartości używane w innej rozdzielnicy. Rzeczywiste wartości zależą od temperatury wokół wyłącznika, na które ma wpływ temperatura otoczenia, stopień ochrony (IP), wysokość montażu, przegrody i wentylacja zewnętrzna. W zależności od konkretnej konstrukcji aparatury rozdzielczej może to spowodować obniżenie mocy, które można następnie skompensować poprzez zwiększenie przekroju poprzecznego. Testy wzrostu temperatury w określonej rozdzielnicy mogą dostarczyć szczegółowych informacji.
Rama
IZMX16
Wyposażone w:
Wskaźnik wyłączenia
Używane z
Wyłączniki powietrzne/rozłączniki izolacyjne
Otwarty wyłącznik

Technical Data - Electrical

Napięcie znamionowe przy AC
690 V AC
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min.
240 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
690 V
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
1000 V
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
12 kV AC
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
800 A
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 50°C
800 A
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 60°C
800 A
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 70°C
800 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 1 s)
42 kA
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min.
320 A
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks.
800 A
Nastawa zwłocznego wyzwalacza zwarciowego — min.
600 A
Nastawa zwłocznego wyzwalacza zwarciowego — maks.
8000 A
Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
1,5 - 10 x Ir
Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — min.
0 A
Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — maks.
12000 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego z krótkotrwałym opóźnieniem — min.
480 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego z krótkotrwałym opóźnieniem – maks.
8000 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego bez opóźnienia – min.
1600 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego bez opóźnienia — maks.
12000 A
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego przy 400 V, 50 Hz
65 kA
Znamionowa zdolność załączania zwarciowego do 440 V, 50/60 Hz
145 kA
Znamionowa zdolność załączania zwarciowego do 690 V, 50/60 Hz
88 kA
Czas załączenia przy zwaln. sprężyny
30 ms
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Połączenie przez szynę
Liczba standard. operacji mechanicznych na godz. — maks.
60
Sekwencja robocza do 690 V, 50/60 Hz (IEC/EN 60947)
42 kA
Typ siłownika
Przycisk
Kategoria użytkowa
B
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Trwałość elektryczna
10 000 operacji (zdolność łączeniowa)
20 000 operacji (cykle przełączania ON/OFF, z konserwacją)
Kierunek doprowadzanego zasilania
dowolne, zgodne z wymaganiami

Technical Data - Mechanical

Budowa urządzenia
Urządzenie wbudowane na stałe w obudowie
Sposób montażu
Nieruchome
Sposób montażu
Nieruchome
Stopień ochrony
IP31 z uszczelkami drzwi
IP55 z osłoną ochronną
IP31
Rodzaj zabezpieczenia
ochrona selektywna
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
2
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0
Umiejscowienie przyłączy głównego obwodu prądowego
Strona tylna
Masa wersji montowanej na stałe (4-biegun.)
24 kg
Trwałość mechaniczna
12500 cykli przełączania (WŁ,/WYŁ,)
25000 operacji (zdolność łączeniowa, z konserwacją)

Technical Data - Mechanical - Terminals

Pojemność złącza (listwa miedziana)
5 mm x 50 mm (2x) do montażu na stałe (czarny)

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
800 A
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
59 W
Strata mocy przy prądzie znamion. ze stałym mocowaniem
59 W
Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
Od -20°C do 70°C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-20 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-20 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
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
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.