Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

183579
IZMX40B3-P25F-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - Wyłącznik powietrzny ACB. Wyłącznik zasilania, 3-biegunowy, 2500A, 66 kA, Pomiar P, IEC, Mocowany na stałe

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
Numer katalogowy
183579
EAN
4015081793150
Długość/głębokość produktu
584 mm
Wysokość produktu
597 mm
Szerokość produktu
521 mm
Masa produktu
45 kg
Zgodność/zgodności
IEC
IEC/EN 60947
RoHS conform
Kod modelu
IZMX40B3-P25F-1

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
2500 A
Cechy
Opcjonalny napęd silnikowy
Kompletne urządzenie z jednostką ochronną
Wyposażone w:
Wskaźnik wyłączenia
Rama
IZMX40
Liczba biegunów
3-bieg.
System wyzwalania
Wyzwalacz elektroniczny
Cechy specjalne
  • Wymagany zewnętrzny moduł do pomiaru napięcia IZMX-DTP-PTM-1 (1 moduł jest odpowiedni do 16 wyłączników)
  • odpowiednie do selektywności stref
  • odpowiednie do komunikacji
  • ze zintegrowanym monitorem systemowym
  • ze zintegrowaną możliwością testowania
  • Z graficznym wyświetlaczem LCD
  • możliwość doposażenia przez użytkownika w kompleksowe akcesoria
  • Wskazówka dotycząca przekroju zacisku: Są to wartości używane w innej rozdzielnicy. Rzeczywiste wartości zależą od temperatury wokół wyłącznika, na które ma wpływ temperatura otoczenia, stopień ochrony (IP), wysokość montażu, przegrody i wentylacja zewnętrzna. W zależności od konkretnej konstrukcji aparatury rozdzielczej może to spowodować obniżenie mocy, które można następnie skompensować poprzez zwiększenie przekroju poprzecznego. Testy wzrostu temperatury w określonej rozdzielnicy mogą dostarczyć szczegółowych informacji.
Typ
  • Wyłączniki powietrzne/rozłączniki izolacyjne
  • Otwarty wyłącznik
Używane z
Otwarty wyłącznik
Wyłączniki powietrzne/rozłączniki izolacyjne

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
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
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
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
Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-20 °C
Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
Od -20°C do 70°C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-20 °C
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
345 W
Strata mocy przy prądzie znamion. ze stałym mocowaniem
345 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
2500 A

Technical data - electrical

Typ siłownika
Przycisk
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego z krótkotrwałym opóźnieniem – maks.
25000 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego z krótkotrwałym opóźnieniem — min.
1500 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego bez opóźnienia — maks.
37500 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego bez opóźnienia – min.
5000 A
Czas załączenia przy zwaln. sprężyny
35 ms
Kierunek doprowadzanego zasilania
dowolne, zgodne z wymaganiami
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Połączenie przez szynę
Trwałość elektryczna
10 000 operacji (cykle przełączania ON/OFF z konserwacją)
5000 operacji (zdolność łączeniowa)
Liczba standard. operacji mechanicznych na godz. — maks.
60
Sekwencja robocza do 690 V, 50/60 Hz (IEC/EN 60947)
66 kA
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks.
2500 A
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min.
1000 A
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
12 kV AC
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
1000 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
690 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min.
240 V
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego przy 400 V, 50 Hz
66 kA
Znamionowa zdolność załączania zwarciowego do 440 V, 50/60 Hz
145 kA
Znamionowa zdolność załączania zwarciowego do 690 V, 50/60 Hz
145 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 1 s)
66 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany przy 50/60 Hz (t = 3 s)
53 kA
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
2500 A
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 50°C
2500 A
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 60°C
2500 A
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 70°C
2280 A
Nastawa zwłocznego wyzwalacza zwarciowego — maks.
25000 A
Nastawa zwłocznego wyzwalacza zwarciowego — min.
1875 A
Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
1,5 - 10 x Ir
Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — maks.
37500 A
Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — min.
0 A
Kategoria użytkowa
B
Napięcie znamionowe przy AC
690 V AC

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP31 z uszczelkami drzwi
IP55 z osłoną ochronną
IP31
Budowa urządzenia
Urządzenie wbudowane na stałe
Trwałość mechaniczna
10 000 cykli przełączania (WŁ,/WYŁ,)
20 000 operacji (zdolność łączeniowa, z konserwacją)
Sposób montażu
Nieruchome
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
2
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0
Umiejscowienie przyłączy głównego obwodu prądowego
Strona tylna
Rodzaj zabezpieczenia
Pomiar P
Masa wersji montowanej na stałe (3-biegunowej)
43 kg

Technical data - mechanical - terminals

Pojemność złącza (listwa miedziana)
80 mm x 10 mm (2x) do montażu na stałe (czarny)

Eksport specyfikacji produktu