Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

183602
IZMX40N3-P40W-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - Wyłącznik powietrzny ACB. Wyłącznik zasilania, 3-biegunowy, 4000A, 85 kA, Pomiar P, IEC, Technika wysuwania

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
Numer katalogowy
183602
EAN
4015081793389
Długość/głębokość produktu
584 mm
Wysokość produktu
597 mm
Szerokość produktu
521 mm
Masa produktu
69 kg
Zgodność/zgodności
IEC
IEC/EN 60947
RoHS conform
Kod modelu
IZMX40N3-P40W-1

Delivery program

Wartość znamionowa prądu
4000 A
Cechy
Opcjonalny napęd silnikowy
Kompletne urządzenie z jednostką ochronną
Wyposażone w:
Wskaźnik wyłączenia
Rama
IZMX40
Liczba biegunów
Trzybiegunowy
System wyzwalania
Wyzwalacz elektroniczny
Cechy specjalne
  • Kasetę należy zamówić oddzielnie.
  • Wymagany zewn. moduł pomiaru napięcia IZMX-DTP-PTM-1 (1 moduł dla 16 wyłączników)
  • Wymagany zewn. moduł pomiaru napięcia IZMX-DTP-PTM
  • odpow. do selekt. stref
  • odpow. do komunikacji
  • ze zintegr. monitorem systemowym
  • ze zintegr. możliwością testowania
  • Z graficznym wyświetlaczem LCD
  • możliwość doposaż. przez użytk. w kompl. akcesoria
  • Wskazówka dot. przekroju zacisku: Wartości dla oddziel. rozdzielnicy. Rzecz. wartości zależą od temp. wokół wyłącznika, na którą wpływ mają: temp. otoczenia, stopień ochrony (IP), wys. montażu, przegrody i wentyl. zewn. Zależnie od konstrukcji rozdzielnicy może to obniżyć parametry, co można skompensować zwiększając przekrój poprzeczny. Testy wzrostu temp. w danej rozdzielnicy dają szczegółowe informacje.
Typ
  • Wyłączniki powietrzne/rozłączniki izolacyjne
  • Otwarty wyłącznik
Używane z
Wyłączniki powietrzne/rozłączniki izolacyjne
Otwarty wyłącznik

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
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
Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-20 °C
Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
-20 °C - 70 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-20 °C
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
880 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
4000 A

Technical data - electrical

Typ siłownika
Przycisk
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego z krótkotrwałym opóźnieniem – maks.
40000 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego z krótkotrwałym opóźnieniem — min.
2400 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego bez opóźnienia — maks.
60000 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego bez opóźnienia – min.
8000 A
Czas załączenia przy zwaln. sprężyny
35 ms
Kierunek doprowadzanego zasilania
dowolne, zgodne z wymaganiami
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Połączenie przez szynę
Trwałość elektryczna
5000 operacji (zdolność łączeniowa)
10 000 operacji (cykle przełączania ON/OFF z konserwacją)
Liczba standard. operacji mechanicznych na godz. — maks.
60
Sekwencja robocza do 690 V, 50/60 Hz (IEC/EN 60947)
75 kA
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks.
4000 A
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min.
1600 A
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Moc przełącznika wyjmowanego z kasetą
880 W
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
12 kV AC
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
1000 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
690 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min.
240 V
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego przy 400 V, 50 Hz
85 kA
Znamionowa zdolność załączania zwarciowego do 440 V, 50/60 Hz
187 kA
Znamionowa zdolność załączania zwarciowego do 690 V, 50/60 Hz
166 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 1 s)
85 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany przy 50/60 Hz (t = 3 s)
66 kA
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
4000 A
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 50°C
4000 A
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 60°C
3650 A
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 70°C
3500 A
Nastawa zwłocznego wyzwalacza zwarciowego — maks.
40000 A
Nastawa zwłocznego wyzwalacza zwarciowego — min.
3000 A
Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
1,5 - 10 x Ir
Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — maks.
60000 A
Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — min.
0 A
Kategoria użytkowa
B
Napięcie znamionowe przy AC
690 V AC

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP55 z osłoną ochronną
IP31
IP31 z uszczelkami drzwi
Budowa urządzenia
Zaimplementowana technika wsuwania urządzenia
Trwałość mechaniczna
10 000 cykli przełączania (WŁ,/WYŁ,)
20 000 operacji (zdolność łączeniowa, z konserwacją)
Sposób montażu
Wysuwane
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
2
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0
Umiejscowienie przyłączy głównego obwodu prądowego
Strona tylna
Rodzaj zabezpieczenia
Pomiar P
Masa wersji kasetowej (3-biegun.)
29 kg
Masa wersji sztywnej wyjmowanej (3-biegunowej)
69 kg

Technical data - mechanical - terminals

Pojemność złącza (listwa miedziana)
10 mm x 100 mm (4x) do jednostek wysuwnych (czarny)

Eksport specyfikacji produktu